HIT-SC Schermhuls
Nieuw productArtikel #r2804
Modulaire composiet-zeefhulzen voor bevestigingen in metselwerk
- Materiaal, corrosie: Kunststof
- Basismaterialen: Metselwerk (hol)
- PROFIS Software: Ja
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Individueel gebruik van standaard 50 mm en 85 mm lengte, of aaneengeklikt voor toepassingen met een diepere verankering
- Druk eenvoudig de ankerstang in de huls
- De centreerring houdt de ankerstang op haar plaats en verhindert dat de mortel weer uit de huls vloeit
- Een grote hoeveelheid verschillende hulzen op voorraad houden is niet langer nodig
- Even goede of betere prestaties in vergelijking met metalen zeefhulzen
Toepassingen
- Geschikt voor toepassingen in hol materiaal in combinatie met Hilti HIT-HY 70, HIT-HY 170, HIT-HY 270, HIT-MM PLUS of HIT-1
- Typische toepassingen zijn onder meer zonneschermen, elektrische installaties, sanitaire installaties, leuningen, balustrades, raamhekwerk en poorten