Gereedschapsopname TE 2-M NG/TE 7-C cpl
Nieuw productArtikel #273118
Boorkop voor gebruik op TE-C (SDS Plus) boorhamers
- Hulpstuktype: Boorkoppen
- Voor gebruik met: TE 2-M, TE 7, TE 7-A, TE 7-C
- Type gereedschapsopname: Boorkop met klikbevestiging
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Gereedschapsopname TE 2-M NG/TE 7-C cpl #273118
Eigenschappen
- De TE-AC2 is compatibel met: TE 6-A22, TE 6-A36 (4), TE 6-22 (5), TE 5-22 (1), TE 6-CL(1), TE 3-M/ML
- De TE-AC1 is compatibel met: TE 6A (1e Gen LI-Ion met sn:500.000+), TE 6A & A36 (2e & 3e gen.), TE 6S (sn:700.000+), TE 7 / 7A / 7C
- De TE-AC is compatibel met: TE 5, TE 5A, TE 6A (1e Gen Ni-Cd), TE 6C, TE 6S (Origineel), TE 14, TE 15 / 15C, TE 18M / TE 18ME
- De TE-C Chuck is compatibel met: TE-C (SDS Plus) boorhamers