TE 6-A36-AVR Snoerloze boorhamer
Nieuw productArtikel #r4716
36V snoerloze boorhamer met superieure prestatie
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003: 4 kg
- Optimale hamerboorbereik: 6 - 16 mm
- Diameterbereik hamerboren: 4 - 20 mm
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Ergonomisch ontworpen D-greep voor een langdurig, comfortabel gebruik
- Robuust gebouwd en speciaal ontworpen voor krachtige boorprestaties met accuboren
- Uitstekende prestaties en de beste ratio autonomie - gewicht
- Dankzij de actieve vibratiereductie (AVR) is het werk veel minder vermoeiend, met hogere dagprestaties tot gevolg
- Stofvrij boren wanneer het wordt gebruikt met het DRS-6-A stofafzuigsysteem
Toepassingen
- Boren en hamerboren in beton en metselwerk
- Occasioneel boren in hout en staal met optionele snelspanboorkop
- Schroeven met de speciale bithouder met TE-C (SDS Plus) aansluiting
- Boren in beton met het geïntegreerde Dust Removal System (DRS-6-A) voor stofvrij werken.
Services
Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.