ONBEPERKTE LEVERINGENVanaf 70€ /maand met Hilti SMARTMeer informatie
Hilti

Eigenschappen & Toepassingen

Eigenschappen
  • Ontwikkeld op de tweede generatie van de ontbrandingsvrije, directe bevestigingstechniek van Hilti: voor betrouwbaardere bevestigingen van hoge kwaliteit van X-BT-draadbouten op staal
  • Ontbrandingsvrije werking – geen kruitpatronen die moeten worden bewaard of weggegooid
  • Schiet tot wel 800/500/400 bevestigingen met één acculading (afhankelijk van het B22-accumodel - 5,2, 3,0 of 2,6 Ah)
  • Bevestigt X-BT-draadbouten waarvoor geen verdere bewerking is voor corrosiebescherming op stalen basismateriaal
  • Ideaal voor gebruik op hoogwaardig gecoat staal van 8 mm (5/16") of dikker
Toepassingen
  • Bevestiging van kabelgoten, kabelladders, leidingkanalen, schoren, lichte onderdelen van elektrische installaties (T-stangen, instrumentenpanelen, verdeeldozen), inrichtingselementen en nog veel meer
  • Bevestigingen van X-BT-draadbout op brandwerende (PFP) balken
  • Bevestiging van pijp- en kabelgootsteunen op staal
  • Bevestiging van handrails op staal
  • Functionele verbinding, beschermende verbinding, aansluiting van klemmen, bliksembescherming en aardingstoepassing bij bevestiging van X-BT-ER-draadbouten

Technische gegevens

Documenten & Video's

Advies & Ondersteuning