Constructie stofzuigers en stof afzuigers
Ontdek ons portfolio van snoer en snoerloze natte/droge stofzuigers en stofafzuigers, ontwikkeld om stof en gruis op de werf schoon te maken
3 producten

Nuron
- Stofcapaciteit
- 7 kg
- Toepassing
- Schoonmaken, Boren en breken, Houtzagen
- Stroombron
- Accu

Nuron
- Stofcapaciteit
- 17 kg
- Toepassing
- Schoonmaken, Boren en breken, Houtzagen, Zagen en slijpen (licht, tot 125 mm / 5 inch), Gipsplaat en hout schuren, Nat diamantboren, Contactdozen boren
- Stroombron
- Accu

- Omschrijving
- Doorlopende stofzak kuip met wielen en push-bar voor gebruik met VC-20/40/150-X stofzuigers (droog)
- Stofcapaciteit
- 32 kg
- Toepassing
- Schoonmaken, Boren en breken, Houtzagen, Zagen en slijpen (licht, tot 125 mm / 5 inch), Gipsplaat en hout schuren, Contactdozen boren, Sleuven zagen, Zagen en slijpen (zwaar, boven 125 mm / 5 inch)
- Stroombron
- Met snoer
WERFSTOFZUIGER
Ontdek onze professionele werfstofzuigers voor uw werkzaamheden in de bouw, ambacht en industrie.
Heeft uw conventionele stofzuiger te weinig vermogen en verspilt u tijd op de werf? De professionele werfstofzuigers van Hilti zijn ontworpen voor intensief, veelzijdig gebruik om resten op te ruimen die zich op bouwterreinen vormen: stof, puin, afval, water, modder, enz.
Met ons assortiment professionele stofzuigers helpt Hilti u te voldoen aan de stofvoorschriften door de risico's voor uw werknemers te verminderen. Ontdek hoe onze innovaties de blootstelling aan stof bij veel dagelijkse werkzaamheden aanzienlijk verminderen.
WAAROM KIEZEN VOOR EEN WERFSTOFZUIGER?
Werkzaamheden op bouwplaatsen vereisen het gebruik van een professionele stofzuiger die geschikt is qua
- Kracht
- Volume
- Veiligheid
Deze criteria kunnen niet door een conventionele stofzuiger worden vervuld. Bovendien bieden werfstofzuigers in tegenstelling tot conventionele stofzuigers ook een aantal geavanceerde functies om stof effectief te verwerken:

Handmatige of automatische filterreiniging
Voor optimale afzuiging, afhankelijk van uw behoeften.

Ingebouwde stopcontacten
Voor het aansluiten van uw elektrische toestellen.

Directe aansluiting van stofafzuigers
Op uw toestellen (boormachine, breekhamer, schuurmachine, slijpmachine, zaag) om stof bij de bron op te vangen en een stofvrije lucht te garanderen.

NBL 6-22: EEN ERGONOMISCH EN KRACHTIG TOESTEL
Krachtig gereedschap voor het opruimen van werven en werkterreinen
NBL 6-22 is een ergonomisch en krachtig gereedschap voor het opruimen van puin op bouwplaatsen en werkzones
Prestaties
De beste in zijn categorie onder de snoerloze blazers en tot 10 minuten langer gebruiksduur dan de concurrentie.
Controle
Cruise control voor moeiteloze bediening op ingestelde snelheid en een boost-modus indien nodig.
Telescoopverlenging
Gemakkelijk verstelbare buis voor transport en opslag.

WERFSTOFZUIGERS ONTWIKKELD VOOR PROFESSIONALS
Ons assortiment werfstofzuigers is speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionals in de bouw en past perfect bij elke toepassing en situatie:
- Filterklassen L, M of H om te voldoen aan de verschillende veiligheidsvoorschriften.
- Textielzakken (aanbevolen voor stofzuigers van klasse M) of plastic zakken (klasse H) voor betere prestaties.
- Universele of klasse H filters voor maximale efficiëntie.
- Beschikbaar met of zonder snoer, afhankelijk van uw mobiliteitsbehoeften.
WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN STANDAARD STOFZUIGER EN EEN ULTIMATE STOFZUIGER?

Standaard stofzuiger
De filterreiniging gebeurt handmatig
Onze standaard stofzuigers zijn voorzien van handmatige filterreinigingstechnologie.
Om het filter schoon te maken, moet u de uiteinden van de slang afsluiten en op de filterreinigingsknop drukken. Dit vereist onderbreking van uw werk elke keer dat u het filter moet reinigen. Wij raden standaard stofzuigers alleen aan voor basisapplicaties.

Ultimate stofzuiger
De filterreiniging is automatisch
Onze ultieme stofzuigers zijn uitgerust met automatische filterreinigingstechnologie.
Dit betekent dat de stofzuiger de filter autonoom reinigt, zonder uw tussenkomst. Met een automatische reinigingsstofzuiger kunt u de meest intensieve taken uitvoeren zonder uw werk te onderbreken of in te boeten op prestaties. Wij raden deze stofzuigers aan voor alle bouwtoepassingen.
Waarom zijn stofzuigers in verschillende klassen?

Een stofzuiger van klasse L biedt een filtratie-efficiëntie van 89%. Er zijn alleen visuele waarschuwingen: als er iets mis is met de stofzuiger, gaat een indicatielampje branden. De gebruiker moet dan de stofzuiger visueel controleren op mogelijke problemen.

Een stofzuiger van klasse M biedt een filtratie-efficiëntie van 99%. Naast visuele waarschuwingen heeft een stofzuiger van klasse M ook akoestische waarschuwingen (piepjes). Elke keer dat er een probleem is met de stofzuiger, klinkt er een piepje om de gebruiker te waarschuwen dat er een ingreep nodig is, anders zal de prestaties van de stofzuiger in gevaar komen.

Een stofzuiger van klasse H biedt een filtratie-efficiëntie van 99,995%, de hoogste op de markt, ideaal voor toepassingen met silicium, dat kankerverwekkend is. Naast visuele en akoestische waarschuwingen heeft een stofzuiger van klasse H een extra waarschuwing: het filterhuis is beveiligd met een schroef. Dit betekent dat elke keer dat de gebruiker het filter moet vervangen, deze schroef moet worden losgedraaid. Aangezien het om kankerverwekkend stof gaat, voegt de schroef een extra stap toe bij het vervangen van het filter, wat de gebruiker eraan herinnert voorzichtig om te gaan met het filter dat kankerverwekkende deeltjes bevat.
Ons assortiment stofzuigers
Snoerloze stofzuigers
Hoge prestaties, optimale mobiliteit en stofbeheer zonder compromis op het gebied van productiviteit, gezondheid en veiligheid.

VC 2D-22
Standaard stofzuiger met handmatige reiniging, ideaal voor het reinigen van uw bouwplaatsen of bedrijfsvoertuigen.

VC 4X-22-T8
Ultimate stofzuiger met 8 L reservoir, automatische filterreiniging en rugzakoplossing.

VC 4X-22-T15
Ultimate stofzuiger met 15 L reservoir, automatische filterreiniging, duwbeugel en wielen.
Stofzuigers met snoer
Of het nu gaat om klasse L, M of H, wij hebben de beste oplossing voor u.

VC 5L
Standaard stofzuiger voor het reinigen van uw werven.

VC 20-X
Ultimate stofzuiger met 15 L reservoir, ideaal voor bouwtoepassingen die compactheid en mobiliteit vereisen.

VC 40-X
Ultimate stofzuiger met 30 L reservoir, ontworpen voor toepassingen met hoge stofproductie.

VC 60-X
Ultimate stofzuiger met 50 L reservoir voor hoge zuigkracht en grote reservoircapaciteit.

VC 60-W
Ultimate stofzuiger met 62 L reservoir voor vochtige toepassingen.

Continue zakstofzuiger
Meer productiviteit en veiligheid
- De veiligste en meest productieve stofzuiger in ons assortiment
- Ultimate stofzuiger met automatische filterreiniging
- Veilige verwijdering met continue zak die een vrijwel nul blootstelling aan stof voor de gebruiker garandeert
- Snelle zakwissel met snijoplossing met ritssluiting, zonder dat de zak verwijderd hoeft te worden
- Visuele controle van de zakcapaciteit, voorkomen van overvulling・Geen werkonderbreking door een vol reservoir
- Geen werkonderbreking door een volle tank. Zakken kunnen aan de zijkant worden opgeslagen tijdens de werkdag
- Grote wielen en duwbeugel voor gemakkelijk transport op de bouwplaats
- H-certificering
Stofbeheersysteem
Een efficiënt stofbeheersysteem dat bestaat uit een combinatie van toestellen en accessoires. Bij Hilti ontwerpen en ontwikkelen we al onze toestellen, accessoires en inzetstukken zo dat ze samenwerken als een gesloten systeem, waarbij het stof slechts in één richting gaat, naar de binnenkant van de stofzuiger. Met een Hilti stofbeheersysteem kunt u in een vrijwel stofvrije omgeving werken.
Veelgestelde vragen
Ontdek meer stofoplossingen

Stof op uw werven onder controle houden
Dagelijkse bouwwerkzaamheden zoals slijpen, zagen, boren, demonteren en schuren produceren stof. Dit stof kan zich verspreiden, mensen en omgeving beïnvloeden en ernstige ziekten veroorzaken. Bovendien kan het uw projecten vertragen. Ontdek strategieën en oplossingen om de impact van stof op uw werven te verminderen.

Het stofrecuperatiesysteem
Bescherm de gezondheid van uw medewerkers en zorg voor naleving van de stofregelgeving door het stofrecuperatiesysteem DRS op onze beitels te gebruiken. Het beperken van de hoeveelheid stof op de werven verhoogt de productiviteit en vermindert de slijtage van toestellen en verbruiksgoederen.

De veiligheid in de bouwsector verbeteren
Ongevallen, verwondingen en langdurige ziekten in de bouwsector kunnen ernstige gevolgen hebben. Daarom gaan we bij het ontwikkelen van onze machines, software en diensten verder dan alleen het voldoen aan wet- en regelgeving en stellen we veiligheid voorop. Al onze oplossingen zijn ontworpen om uw teams veiliger en comfortabeler te laten werken en om uw bedrijf te helpen veiligere, duurzamere en veerkrachtigere gebouwen te ontwerpen.