ONBEPERKTE LEVERINGENVanaf 70€ /maand met Hilti SMARTMeer informatie

Chemische ankers

Vind hier alle epoxy- en chemische ankers van Hilti, beide zijn injectiemortel- en capsuleankers voor beton en metselwerk

Vind hier alle epoxy- en chemische ankers van Hilti, beide zijn injectiemortel- en capsuleankers voor beton en metselwerk
HIT-HY 200-A V3 Chemisch anker Ultieme krachtige injecteerbare hybride mortel met goedkeuringen verankering van basisplaten uit constructiestaal en achteraf geplaatste wapeningsverbindingen
HIT-RE 500 v4 epoxy-anker Ultieme injecteerbare epoxymortel met goedkeuringen voor wapeningverbindingen en ankers voor zware toepassingen
HIT-HY 270 Mortelanker Ultieme, injecteerbare hybride mortel met goedkeuringen voor bevestigingen in hol en vol metselwerk
HIT-1 Mortelanker Voordelige injecteerbare mortel in harde koker voor ankers in beton en metselwerk
HIT-HY 170 Mortelanker Hoogwaardig injecteerbare hybride mortel en alledaagse goedkeuringen voor achteraf geplaatste wapening en ankers in beton en metselwerk
HIT-MM PLUS Mortelanker Voordelige injecteerbare hybride mortel voor gemiddelde bevestigingen in ongescheurd beton en metselwerk
HIT-ICE Mortelanker Injecteerbare mortel met hoge prestaties voor betonnen verankering in temperaturen onder nul
HVU-TZ Ankercapsule Foliecapsule met ultieme prestaties voor ankers in beton met dynamische belastingen
Image alt text (optional)

Chemische injectiemortel

Welk chemische anker moet u kiezen op basis van het basismateriaal?

Chemische verlijming: de ideale bevestigingsoplossing voor zware belastingen

Chemische verlijming is een belangrijke innovatie die de afgelopen decennia is ontstaan op het gebied van bevestiging en verankering. Deze injectieverankeringstechniek wordt verdeeld in de vorm van een mortel in een flexibele of stijve patroon.
Deze tweecomponenten hybride mortel is een van de meest effectieve en veelzijdige oplossingen voor het bevestigen van zware objecten in een grote verscheidenheid aan zowel holle als massieve materialen: baksteen, beton, betonblok, natuursteen... en zelfs hout!

Werkingsprincipe van chemische bevestigingsmiddelen :

  • Hechting in vaste materialen op basis van microvergrendeling tussen de ruwheid van het dragermateriaal en de draad van de ankerstang
  • VVormvergrendeling in holle materialen met mortelverdeling in de cellen

Deze werkingsprincipes geven chemische bevestigingsmiddelen verschillende voordelen ten opzichte van conventionele mechanische bevestigingsmiddelen :

  • Breed scala aan basismaterialen
  • Verschillende ankerdiameter/dieptecombinaties voor meer flexibiliteit
  • Bijzonder geschikt voor het verankeren dicht bij randen of met kleine tussenruimtes
  • Afdichting tussen steunmateriaal en bevestiging voor een betere bescherming tegen corrosie en het opvullen van de leegte


Chemische verankering kan dus de conventionele mechanische verankering vervangen, wat niet voldoende is voor de langdurige verankering van de zwaarste belastingen: roosters, leuningen, balustrades, kolommen, metalen balken...
Chemische verankering is ook bijzonder geschikt voor technische toepassingen zoals het afdichten van wapeningsstaven. 

Of u nu een snelwerkende mortel nodig heeft zoals HIT-HY 170 of een milieuvriendelijke hars zoals HIT-CT1, Hilti heeft het juiste product voor uw werk! 
Wilt u profiteren van de eigenschappen van chemische bevestigingsmiddelen zonder te wachten op het begin van het uithardingsproces? De HVU2-capsule is ideaal met een uithardingstijd van minder dan 5 minuten.

Wilt u in beton, metselwerk of een ander materiaal bevestigen? Vind hier het juiste chemische anker voor uw behoeften.

Voor uw chemische bevestigingen in verschillende materialen

Universele injectiemortel HIT-1

Universele injectiemortel HIT-1

De universele chemische injectiemortel HIT-1 in harde patronen is compatibel met alle standaard kitpistolen.

Zijn hybride technologie en veelzijdigheid verzekeren u van sneluithardende bevestigingen ongeacht het basismateriaal (beton, vol of hol metselwerk en sommige natuurstenen). De ideale chemische verankering voor het bevestigen van lichte tot middelgrote lasten in combinatie met draadstangen of binnendraadhulzen.

Meer informatie HIT-1
Chemische bevestiging HIT-MM PLUS

Chemische bevestiging HIT-MM PLUS

De soepele patronen van de injectiemortel HIT-MM PLUS gaan verspilling tegen doordat de mortel maximaal uitgeperst wordt. 

Zijn formule zonder gevaarlijke substanties is geschikt voor de verankering van niet-structureel betonijzer.

U doseert alle bevestigingen gemakkelijk met de elektrische mortelspuit HDE 500-A22.

Meer informatie HIT-MM PLUS
Injectiemortel HIT-HY 170

Chemische injectiemortel HIT-HY 170

Ideaal voor uw dagdagelijkse bevestigingen – verankering van wapeningsstaven of draadstangen - de injectiemortel HIT-HY 170 is polyvalent en heeft 3 Europese technische goedkeuringen voor de bevestiging van wapening in beton en de bevestiging van draadstangen in beton, vol en hol metselwerk. 

De injectiemortel HIT-HY 170 wordt geïnjecteerd met elektrische of manuele Hilti injectiepistool en combineert de veiligheid van een stevige bevestiging met een gemakkelijke en comfortabele plaatsing.

Met zijn geurloze formule kan het product onafgebroken binnen gebruikt worden zonder hinder of gevaar voor de gebruiker. 

Meer informatie HIT-HY 170

Voor uw chemische bevestigingen in beton

HIT-HY 200-R V3 chemische mortel

Chemische injectiemortel HIT-HY 200-R V3

De mortel met ETE voor uw seismische wapeningsafdichtingen in seismische zones.

Meer informatie over de HIT-HY 200-R V3 mortel De injectiemortels met een goedkeuring voor 100 jaar
Chemische injectiemortel HIT-HY 200-A V3

Chemische injectiemortel HIT-HY 200-A V3

Met het Hilti HIT-HY 200 systeem - injectiemortel HIT-HY 200-A, holle boren TE-YD of TE-CD en ankerstang HIT-Z - verlijmt of bevestigt u in alle betrouwbaarheid zonder u zorgen te maken over de reiniging van het gat!

Meer informatie
Résine de scellement pour béton Hilti HIT-RE 500 V4

Chemische injectiemortel HIT-RE 500 V4

Hilti HIT-RE 500 V4 langzaam werkende afdichtingshars voldoet aan alle extreme omstandigheden die u op uw werven tegenkomt. Het is compatibel met het SafeSet-systeem en maakt het mogelijk om een breed scala aan diameters af te dichten, ongeacht uw boormethode (diamantboren, boren, holle boren). De HIT-RE500V4 is de snelst uithardende epoxyhars op de markt voor een maximale productiviteit.

Meer informatie over de HIT-RE 500 V4 mortel Onze mortels met een goedkeuring voor 100 jaar

Voor uw chemische bevestigingen in metselwerk

Chemische injectiemortel HIT-HY 270

Chemische injectiemortel HIT-HY 270

Het Hilti HIT-HY 270 verankeringssysteem garandeert een betrouwbare en gecertificeerde verankering in metselwerk.

Het bestaat uit  de injectiemortel HIT-HY 270, een geperforeerde zeefhuls en een verankeringsstaaf met moer. Systeem met Europese technische goedkeuring voor verankeringswerken in metselwerk.

Meer informatie HIT-HY 270

Tips voor de uitvoering

  1. Controleer de juiste plaatsing en de diepte van de bevestiging

  2. Reinigen, een kritische stap in de uitvoering
        - Blazen om stof te verwijderen op de bodem van het gat
        - Borstelen om stof te verwijderen dat zich tijdens het boren op de randen heeft opgehoopt
        - Blaas om het stof te verwijderen dat net is weggeblazen

  3. Injecteer de juiste hoeveelheid, maak gebruik van onze gratis mobiele toepassing met de HDE 500-A22 elektrische mortelspuit en de nauwkeurige dosering ervan

  4. Wacht tot de hars is uitgehard volgens de installatie-instructies, installeer dan het te bevestigen onderdeel en zet het vast met het juiste koppel

Alle installatie-informatie is in detail beschikbaar in de productverpakking en op onze website.
Voor een snellere en betrouwbaardere reiniging kunt u onze SAFESET-oplossingen bekijken: met de HIT-Z holle boor of ankerstang is reiniging geen probleem meer. 

GERELATEERDE PRODUCTEN

Pince d'injection de scellement chimqique HDE 500-A22

HDE 500-A22 elektrische dispenser

Elektrisch pistool voor het injecteren van afdichtingshars

Ontdek de sterke punten
Toebehoren voor chemische verankering

Plaatsingsgereedschap

Plaatsingsgereedschap en toebehoren voor chemische verankering

Bestellen
Accessoires voor HIT-hars

HIT toebehoren

Draadstangen, dopsleutels en zeefhulzen

Bestellen
Tunnel

Goedkeuring van uw verankeringen voor 100 jaar

Overeenkomstig de structurele Eurocodes en meer in het bijzonder de Franse norm NF EN 1990 wordt  een dimensionering met een gebruiksduur van 100 jaar aanbevolen voor structuren van categorie 5 (NF EN1990 - 2.3 Gebruiksduur van het project - Tabel 2.1). In deze categorie zitten monumentale gebouwen en werken van burgerlijke bouwkunde.

Deze aanbevelingen zorgen echter voor een uitdaging aangezien de belangrijkste internationale goedkeuringen voor verankeringen (ETA) gebaseerd zijn op een veronderstelde levensduur van 50 jaar.