ONBEPERKTE LEVERINGENVanaf 70€ /maand met Hilti SMARTMeer informatie

Mechanische ankers

Ongeacht of u gipsplaten hangt, handrails bevestigt of een brug ontwerpt, u vindt er hier een Hilti anker voor

Ongeacht of u gipsplaten hangt, handrails bevestigt of een brug ontwerpt, u vindt er hier een Hilti anker voor
HST3 Keilnagel Ultieme keilnagel voor veeleisende statische en seismische belastingen in gescheurd beton (koolstofstaal)
HST3-R Keilnagel Ultiem segmentanker voor veeleisende statische en seismische belastingen in gescheurd beton (roestvast staal A4)
HUS4-H Schroefanker Optimaal presterend schroefanker voor snelle en kostenbesparende bevestigingen in beton (koolstofstaal, zeskantkop)
HUS4-HF Schroefanker Zeer sterk schroefanker voor snelle en voordelige bevestigingen in beton (meerdere lagen corrosiebescherming, zeskantkop)
HUS3-I 6 Betonschroefanker Ultiem schroefanker voor snellere permanente bevestigingen in beton (koolstofstaal, kop met meerdere interne draden)
HUS3-A 6 Betonschroefanker Ultiem schroefanker voor snellere permanente bevestigingen in beton (koolstofstaal, kop met externe schroefdraad)
HSA Keilnagel Keilnagel met hoge prestaties voor alledaagse statische belastingen in ongescheurd beton (koolstofstaal)
HSA-F HDG Keilnagel Keilnagel met hoge prestatievermogen voor alledaagse statische belastingen in ongescheurd beton (thermisch verzinkt)
HST3 Lange keilnagel Ultieme, lange keilnagel voor veeleisende statische en seismische belastingen in gescheurd beton (koolstofstaal, grote sluitring)
HST3 BW Keilnagel Ultieme keilnagel voor veeleisende statische en seismische belastingen in gescheurd beton (koolstofstaal, grote sluitring)
HCW Houtverbinding Snellere en efficiëntere houtverbinding voor de assemblage van geprefabriceerde houtstructuren
HSW Hangerbout Verzinkte bout voor de verankering van houten structuren op hout met vooraf geïnstalleerde HCW-verbindingen
HUS4-CR Schroefanker Ultiem schroefanker voor snelle en kostenbesparende bevestigingen in beton (roestvrij staal, verzonken kop)
HUS4-HR Schroefanker Optimaal presterend schroefanker voor snelle en kostenbesparende bevestigingen in beton (roestvrij staal, zeskantkop)
HST2 Keilnagel Keilnagel met hoge prestaties voor alledaagse statische en seismische belastingen in gescheurd beton (koolstofstaal)
HSA-LW Lange keilnagel Lang segmentanker met hoge prestaties voor alledaagse statische belastingen in ongescheurd beton (koolstofstaal, grote sluitring)
HSA-R2 SS Keilnagel Keilnagel met hoge prestaties voor alledaagse statische belastingen in ongescheurd beton (roestvast staal A2)
HST-HCR Keilnagel Ultieme keilnagel voor alledaagse statische en seismische belastingen in gescheurd beton (hoge corrosieweerstand)
HSV Keilnagel Voordelige keilnagel voor statische belastingen in ongescheurd beton (koolstofstaal)
HUS-S Schroefanker Voordelig schroefanker voor lichte bevestigingen in beton en metselwerk (koolstofstaal, platte kop)
HUS4-A schroefanker Zeer sterk schroefanker voor snelle en voordelige bevestiging in beton (koolstofstaal, externe schroefdraad M12-M16)
HUS4-AF Schroefanker Zeer sterk schroefanker voor snelle en voordelige bevestiging in beton (meerdere lagen corrosiebescherming, externe schroefdraad M12-M16)
HUS4-C Schroefanker Ultiem schroefanker voor snelle en kostenbesparende bevestigingen in beton (koolstofstaal, verzonken kop)
HUS3-PS 6 Schroefanker Ultiem schroefanker voor snellere permanente bevestiging in beton (koolstofstaal, kleine platte kop)
HUS3-C 6 Schroefanker Ultiem schroefanker voor snellere permanente bevestigingen in beton (koolstofstaal, verzonken kop)
HUS3-A Lang schroefanker Ultiem schroefanker voor snellere permanente bevestigingen in beton (koolstofstaal, kop met externe schroefdraad)
HUS3-I Flex 6 Schroefanker Ultiem schroefanker voor snellere permanente bevestigingen in beton (koolstofstaal, kop met interne schroefdraad)
HUS 6 Schroefanker Voordelig schroefanker voor lichte bevestigingen in beton en metselwerk (koolstofstaal, platte kop)
HUS3-PL 6 Schroefanker Ultiem schroefanker voor snellere permanente bevestiging in beton (koolstofstaal, grote bolkop)
HUS2-H betonschroefanker Premium schroefanker voor snellere permanente en tijdelijke bevestigingen in beton (koolstofstaal, zeskantkop)
HDA-PF Achterinsnijdend anker Achterinsnijdend anker met ultieme prestaties voor voorsteekmontage en dynamische belastingen (thermisch verzinkt staal)
HKD-D Inslaganker Manueel geplaatst inslaganker om kernboormachines en wandzagen te bevestigen aan beton (koolstofstaal)
HKD-SR SS316 Inslaganker Corrosiebestendig, met gereedschap geplaatst inslaganker voor gebruik buitenshuis (roestvrij staal)
HKH Anker voor holle wanden Voordelig anker voor holle wanden met goedkeuring voor de bevestiging van sprinklers aan voorgespannen holle kanaalplaten
HSA-BW Keilnagel Segmentanker met hoge prestaties voor alledaagse statische belastingen in ongescheurd beton (koolstofstaal, grote rondel)
HCA Spiraalanker Voordelige spiraalanker voor tijdelijke bevestiging in beton (koolstofstaal, zeskantkop)
HCT Ankerspiralen Voordelige vervangingsspoel voor meerdere doeleinden voor het hergebruik van HCA-spoelankers in een nieuw gat
HTB-2 Schakelbout Voordelige schakelbout anker voor holle muren voor bevestiging van zwaardere lasten in beton blokken, metselwerk en gipsplaat
HUD-1 Plastic wandplug Goedkope universele kunststof wandplugs voor lichte bevestigingen in holle en massieve muren
HRD-HR Kunststof schroefanker Voorgemonteerd kunststof anker voor beton en metselwerk met zeer corrosiebestendige schroef (A4 roestvrij staal, zeskantkop)
HRD-CR Plastic kozijnanker Voorgemonteerd kunststof anker voor beton en metselwerk met zeer corrosiebestendige schroef (A4 roestvrij staal, verzonken kop)
HSP metalen gipsplug Zelfborende metalen gipsplug voor snellere, betrouwbaardere en zuinigere bevestiging aan gipsplaten
HUD-2 Wandplug Universeel kunststof wandanker voor lichte bevestigingen in holle en massieve muren
HPS-1 R Slagplug Voordelige kunststof slagplug met corrosiebestendige schroef van roestvrij staal A2 voor gebruik buitenshuis
HLD schakelanker Voordelig kunststof schakelanker voor bevestiging op holle baksteen en gipsplaat met standaard houtschroeven
HDS-C-TX Torx schroef Voordelige Torx-schroef voor universele kunststof HUD-ankers (koolstofstaal, verzonken kop)
HFB Slagplug Anker met hoge prestaties voor alledaagse bevestiging in beton
HFB-A-R Keilnagel Keilnagel met hoge prestaties voor de bevestiging van brandbestendige platen aan beton
HFB-R Keilnagel Keilnagel met hoge prestaties voor de bevestiging van brandbestendige platen aan beton
IDMS Metalen isolatiedeuvel Voordelig metalen isolatieanker voor de bevestiging van isolatiematerialen wanneer brandbestendigheid is vereist
HTS T-Save isolatiebevestiging Voordelige, tijdbesparende isolatiebevestiging met ETA-goedkeuring voor de bevestiging van de meeste isolatiematerialen aan beton en metselwerk
HTR-M Isolatiebevestiging Isolatiebevestiging voor hoge prestaties met ETA-goedkeuring voor ETICS-gevels (schroef van metaal-kunststofcomposiet)
HAP 2.5 Hijsankerpunt Achteraf gemonteerd hijspunt voor tijdelijke ophangingen tijdens de installatie en onderhoud in liftschachten
Werknemer scant een Hilti anker met zijn smartphone

KWALITEITSGARANTIE VOOR ANKERINSTALLATIE IN BETON

Een unieke ID voor elke bevestiging om het anker te kunnen traceren

Een anker voor zware toepassingen in eender welk basismateriaal is maar zo goed als zijn installatiekwaliteit. Bestekschrijvers moeten aantonen dat hun ontwerp de nodige prestaties kan leveren. Daarna is het aan de aannemers om te bewijzen dat hun werk recht doet aan het ontwerp. Als u deze handmatige en uiterst tijdrovende werkwijze beu bent, dan kan Hilti u een snel en geautomatiseerd alternatief aanreiken. 

Traditioneel betekende documentatie veel papierwerk: het documenteren van elk betonnen anker, schroef en bout zoals die met de hand is aangebracht. Met behulp van een unieke ID die op elk bevestigingsmiddel wordt afgedrukt, is het controleren van de naleving van het ontwerp net zo snel als het maken van een foto met uw smartphone. De tracefast-technologie van Hilti biedt een betrouwbare identificatie. De unieke ID op elk bevestigingsmiddel maakt het bevestigingsmiddel traceerbaar tot aan de oorsprong: het bevat het artikelnummer, het batchnummer en een serienummer.

HET IDENTIFICEREN EN DOCUMENTEREN VAN ANKERINSTALLATIES WORDT EENVOUDIGER

Hilti zelfachterinsnijdend anker met Data Matrix code

Maak iedere bevestiging traceerbaar

Met een Data Matrix code (DMC) kan iedere bevestiging geïdentificeerd en dus ook getraceerd worden. De DMC bestaat uit een unieke ID die alle relevante informatie bevat zoals gebruiksaanwijzingen, goedkeuringen en technische gegevens. De 25-cijferige ID vermeldt zelfs het partij- en itemnummer die iets meer vertellen over de productie van het bevestigingsmiddel. U hoeft enkel de DMC te scannen met uw smartphone. 

HDA anker met Data Matrix code en grondplaat

Wat werd er al geïnstalleerd?

Wil je zeker zijn dat het in het bestek opgenomen bevestigingsmiddel geïnstalleerd werd? Gebruik dan de ON!Track gratis versie app om te zien of de juiste bevestiging geïnstalleerd werd. Dankzij de snelle identificatie van het bevestigingsmiddel kunt u de installatiekwaliteit efficiënter documenteren, krijgt u toegang tot specifieke informatie of kunt u gewoon de installatie controleren. 

Gestandaardiseerd documentatieproces

Gestandaardiseerde documentatie

Projectdocumentatie wordt steeds belangrijker maar vergt veel tijd en denkwerk aangezien er geen standaardproces is. Het traceerbare bevestigingsmiddel draagt bij aan de digitalisering van het manuele documentatieproces. 

Beschikbaar voor HDA en HSL4 ankers

HDA anker en DMC data matrix code

HDA Achterinsnijdend anker

Achterinsnijdende ankers met internationale goedkeuringen voor vermoeiingsbelasting, brandtoepassingen en de nucleaire omgeving. HDA ankers zijn ontworpen voor uitzonderlijke prestaties en betrouwbaarheid. De code op de sluiting garandeert een kwalitatieve installatie. Het bevat alle relevante informatie: gebruiksaanwijzing, technische gegevens en goedkeuringen. 

Scan de code met ON!Track gratis versie.

Meer info over de HDA achterinschijnend ankers
HSL4 heavy duty anchor

 HSL4 expansieanker

Découvrez notre nouvelle génération de chevilles à expansion haute résistance, avec agréments internationaux pour la charge de fatigue, les applications incendie, les chocs et les conditions sismiques.  Ses trois profondeurs d’implantation (ayant reçu l’agrément technique européen), de même que ses distances au bord et son entraxe optimisés permettent de simplifier vos calculs.  Grâce à son écrou innovant limitant le serrage et à la fonctionnalité TRACEFAST, la qualité de la pose est garantie. 

Meer info over de HSL4 expansieanker

GEBRUIK ON!Track GRATIS VERSIE VOOR EEN SNELLERE IDENTIFICATIE

Gerelateerde links

Twee ingenieurs bespreken bevestigingen voor een computerscherm

Technisch advies

U kunt steeds op ons vertrouwen als u technisch advies nodig heeft. We staan steeds paraat om u te helpen, hoe uitdagend uw project ook is.

Contacteer ons
Twee mensen gebruiken Hilti berekeningssoftware

All-in-one ontwerpsoftware voor ankers

PROFIS Engineering Suite maakt zelfs de meest complexe en uitdagende verankeringsprojecten eenvoudiger.

Meer weten over Profis Engineering Suite