Inloggen en aankoopfuncties terug binnen een paar uur

Zie hoe onze exoskeletten en gereedschapsbalancers u kunnen helpen om sneller en langer te werken door vermoeidheid op het einde van de dag, spanning en letsels op de werf te beperken

1 producten

Filteren

Nieuw

L147159 (2756049)


Omschrijving
Draagbaar constructie-exoskelet dat helpt om de vermoeidheid van de schouders en de nek te verminderen bij werkzaamheden boven hoofdhoogte, voor bicepsomtrek tot 40 cm (16 inch)
Geen technische gegevens beschikbaar
Exosquelette EXO Hilti

EXOSKELET VOOR UW BOUWWERVEN

De exoskeletten van Hilti verminderen de zwaarte van taken aan de muur of boven de schouders

Het dragen van een exoskelet ontlast de druk op de spieren bij repetitieve handelingen en pijnlijke houdingen.

Vraag een demonstratie aan en test ons exoskeleton!

35% VAN DE PLAATSERS HEBBEN VAAK LAST VAN SCHOUDERKLACHTEN

De bouwsector staat bekend om zijn repetitieve en langdurige activiteiten die het risico op spier- en skeletaandoeningen in de hand werken. Meer dan een derde van de elektriciens en loodgieters die plafondplaatsingen uitvoeren kampen met schouderpijn.

Het is daarom noodzakelijk om bedrijven in de sector te ondersteunen bij projecten voor de integratie van nieuwe apparaten zoals exoskeletten, die de problemen van intensieve of langdurige fysieke belasting helpen verlichten.

HOE WERKT EEN EXOSKELET?

Een exoskelet is een draagbaar apparaat dat de kracht en het uithoudingsvermogen van werknemers op locatie vergroot, terwijl het de druk verlicht die op spieren wordt uitgeoefend door repetitieve bewegingen en lastige houdingen en spiervermoeidheid vermindert. Het is ontworpen om over de werkkleding te worden gedragen en kan worden aangedreven door een externe energiebron, zoals een batterij, of passief zijn.

Exoskeletten voor op de werkplek kunnen worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder schouderoverspannend werk (slijpen, schuren, rails bevestigen, enz.), zwaar tillen, materiaal hanteren, slopen, massaboren, enz. Ze zijn vooral nuttig voor werk dat veel fysieke kracht vereist of repetitieve taken die gepaard gaan met een hoge mate van zwaarte.

Exoskeletten voor op de werkplek hebben veel voordelen voor werknemers en werkgevers. Ze kunnen de vermoeidheid en pijn verminderen die gepaard gaan met fysiek veeleisende taken, wat de productiviteit en veiligheid op de bouwplaats kan verhogen. Ze kunnen ook blessures en spier- en skeletaandoeningen helpen voorkomen, die vaak voorkomen bij fysiek veeleisende banen.

EXO-S Exoskelet

Exoskelet voor bovenhoofds werk

Dankzij ons EXO-S exoskelet voor het bovenlichaam worden uw arbeiders fysiek ontlast en blijven uw projecten en werkzaamheden vlot verlopen.

Ons passieve (ongemotoriseerde) exoskelet biedt ergonomische ondersteuning. Dit zorgt voor minder nek- en schouderpijn als gevolg van repetitieve of zware bovenhoofdse werken zoals het bevestigen van gipsplaatprofielen, het installeren van leidingen en het vlakslijpen en zandstralen.

EXO-T Exoskelet

Een exoskelet om het slopen van muren en het serieboren te vergemakkelijken

Wat als u meer kunt doen met minder inspanning?

Dankzij onze gemotoriseerde EXO-T Tool Balancer lijken breek- en boorhamers nagenoeg gewichtloos. Hierdoor kunnen uw werknemers ze gemakkelijk hanteren, worden zij minder snel moe en kunnen zij nauwkeuriger, efficiënter en veiliger werken.

DE TROEVEN VAN ONZE EXOSKELETTEN

Exosquelette léger pour le secteur de la construction

Comfort en vrijheid

Ons exoskelet  EXO-S weegt 2,4 kg en biedt een dynamische ondersteuning zonder de bewegingsvrijheid te beperken. Eenvoudig aan en uit te trekken en dankzij zijn lichtgewicht geniet u van een optimale bewegingsvrijheid.

Het EXO-T exoskelet weegt minder dan 8 kg en is uitgerust met een inklapbare arm om de omvang te beperken, zodat het gedragen kan worden als een wandelrugzak. Om het aan te passen, verstel je gewoon de riemen ter hoogte van de heup en de schouder.

 

Compagnon utilisant un exosquelette EXO-T pour l'assister dans la démolition d'un mur

Preventie van spier- en skeletaandoeningen

Het EXO-S exoskelet beperkt risicovolle houdingen en ontlast de gebruiker bij het werken met armen boven de schouders.

Met het EXO-T exoskelet kan de gebruiker comfortabeler en met een betere lichaamshouding werken wanneer hij met zijn gezicht naar een muur staat, op een hoogte variërend van de heupen tot het hoofd.

In beide gevallen voelt de gebruiker minder pijn en vermoeidheid dankzij een verminderde belasting van spieren en gewrichten.

Exosquelette passif pour le BTP

Autonomie en polyvalentie

De EXO-S is een passief, ongemotoriseerd exoskelet dat altijd klaar is voor gebruik wanneer je het nodig hebt.

De EXO-T is een gemotoriseerd exoskelet en werkt op het Nuron batterijplatform voor lange gebruikstijden zonder opladen.

Voor welke toepassingen worden onze exoskeletten gebruikt?

Exoskelet ideaal voor het plaatsen van leidingen

Loodgieterij, ventilatiewerken en airconditioning

Ideaal voor het plaatsen van leidingen en ventilatiesystemen of het onderhoud van de airconditioning.

Exoskelet ideaal voor het bevestigen van elektriciteitskabels aan of in het plafond

Elektriciteitswerken

Het bevestigen van elektriciteitskabels aan of in het plafond, het plaatsen van kabelgoten, het bevestigen van kokers met pluggen in het plafond, het ophangen van verlichting en het voorzien van bovenleidingen.

DX 5 F8

Plaatsen van wanden en valse plafonds en schuren

Het exoskelet is een handig hulpmiddel bij het plaatsen van wanden en valse plafonds waarbij herhaaldelijk nagels of schroeven moeten aangebracht worden. Het vergemakkelijkt ook het schuren van muren of plafonds.

un homme réalise un coffrage en hauteur avec l'exosquelette sur le dos

Ruwbouwwerken

Biedt steun tijdens de afwerking, het schuren van beton en de bekisting boven hoofdhoogte.

Ponçage d'un mur avec la ponceuse girafe DWS 225 et l'exosquelette

Schuren van wanden en plafonds

Ideaal voor het schuren van gipsstroken, maar kan ook worden gecombineerd met onze nieuwe DWS 225 handschuurmachine 

Twijfelt u nog over het aankopen van een exoskelet en geeft u de voorkeur aan huren op lange termijn? 


Goed nieuws: onze exoskeletten zijn ook verkrijgbaar als onderdeel van een Fleet Management contract!

Onze Fleet Management service omvat: 

  • een maandelijkse facturatie
  • reparatie van uw exoskelet tijdens de volledige gebruiksduur
  • etikettering van uw machines
  • kostenopvolging, diefstalbeveiliging
  • vernieuwing van uw machines bij het verstrijken van het contract

 

> Meer weten over Fleet Management