MI-DPR leiding rol
Nieuw productArtikel #r3139
Thermisch verzinkte verbinder bevestigd aan de MI-balk om uitzetting van de buis tijdens zware toepassingen op te vangen
- Materiaalsamenstelling: Behuizing: S235JRG-2 - DIN EN 10025, rol: E295 (St50), as: roestvrij staal 1,4541, kogellager PTFE
- Oppervlakte-afwerking: Thermisch verzinkt
- Omgevingsomstandigheden: Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Afmetingen geschikt voor het bevestigen aan MI-balken met MIA-BO90-M12 of MIA-BO120-M12 U-bouten
Toepassingen
- Dubbele rollensteun voor zware buizen die onderhevig zijn aan thermische uitzetting