€100 korting via de Hilti appDownload nu en bespaar €100 op je eerste bestelling met de code HILTIAPP.Ontdek nu

Profielen voor modulaire ondersteuningssystemen – C-Channel, trapezeprofielen en boxprofielen voor de installatie van leiding ondersteuning, ventilatiekanalen, kabelgoten en nog veel meer

20 producten

Filteren

Nieuw

MT-40D C-kanaalprofiel


Omschrijving
C-kanaal dubbel profiel voor middelzware toepassingen voor gebruik met MT-FL/MT-TL-componenten in binnenomgevingen
Materiaalsamenstelling
S280 of beter staal
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - Voorverzinkt
Omgevingsomstandigheden
Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)

Nieuw

MT-40D OC C-kanaalprofiel


Omschrijving
Middelzwaar dubbel-C-kanaalprofiel voor gebruik met MT-FL/MT-TL-componenten in buitenomgevingen
Materiaalsamenstelling
S280 of beter staal
Oppervlakte-afwerking
Met buitencoating - ZM
Omgevingsomstandigheden
Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)
MT-30D C-kanaalprofiel
Omschrijving
C-kanaal dubbel profiel voor middelzware toepassingen voor gebruik met MT-FL/MT-TL-componenten in binnenomgevingen
Materiaalsamenstelling
S280GD
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - Voorverzinkt
Materiaaldikte
2 mm
MT-60D C-kanaalprofiel
Omschrijving
C-kanaal dubbel profiel voor middelzware toepassingen voor gebruik met MT-FL/MT-TL-componenten in binnenomgevingen
Materiaalsamenstelling
S280GD
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - Voorverzinkt
Materiaaldikte
2.75 mm
MT-60D OC C-kanaalprofiel
Omschrijving
Middelzwaar dubbel-C-kanaalprofiel voor gebruik met MT-FL/MT-TL-componenten in buitenomgevingen
Materiaalsamenstelling
S280GD
Oppervlakte-afwerking
Met buitencoating - ZM
Materiaaldikte
2.75 mm
MT-50D C-kanaalprofiel
Omschrijving
C-kanaal dubbel profiel voor middelzware toepassingen voor gebruik met MT-FL/MT-TL-componenten in binnenomgevingen
Materiaalsamenstelling
S280GD
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - Voorverzinkt
Materiaaldikte
2.75 mm
MT-50D U C kanaalprofiel
Omschrijving
Middelzwaar dubbel C-profiel zonder sleuven voor gebruik met MT-FL/MT-TL-componenten in binnenomgevingen
Materiaalsamenstelling
S280GD
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - Voorverzinkt
Materiaaldikte
2.75 mm
MT-30D OC C-kanaalprofiel
Omschrijving
Middelzwaar dubbel-C-kanaalprofiel voor gebruik met MT-FL/MT-TL-componenten in buitenomgevingen
Materiaalsamenstelling
S280GD
Oppervlakte-afwerking
Met buitencoating - ZM
Materiaaldikte
2 mm
MQ-21 D C-kanaalprofiel
Omschrijving
verzinkt dubbel C-profiel voor middelzware toepassingen
Hoogte
41.2 mm
Materiaaldikte
2 mm
Materiaalsamenstelling
S250GD - DIN EN 10346
MQ-52-72 D C-kanaalprofiel
Omschrijving
verzinkt dubbel C-profiel voor middelzware/zware toepassingen
Hoogte
124 mm
Materiaaldikte
2.5 mm, 2.75 mm
Materiaalsamenstelling
S250GD - DIN EN 10346
MQ-124X D C-kanaalprofiel
Omschrijving
Verzinkt, niet-gesleufd dubbel C-kanaalprofiel voor middelzware/zware toepassingen
Hoogte
124 mm
Materiaaldikte
3 mm
Materiaalsamenstelling
S250GD - DIN EN 10346
MQ-21 D-F C-kanaalprofiel
Omschrijving
Thermisch verzinkt (HDG plus) dubbel C-kanaalprofiel voor middelzware toepassingen
Hoogte
41.2 mm
Materiaaldikte
2 mm
Materiaalsamenstelling
S250GD - DIN EN 10346
MQ-21 D-HDG plus C-kanaalprofiel
Omschrijving
Thermisch verzinkt (HDG plus) dubbel C-kanaalprofiel voor middelzware toepassingen
Hoogte
41.2 mm
Materiaaldikte
2 mm
Materiaalsamenstelling
S235JR - DIN EN 10025
MQ-41 D-F C-kanaalprofiel
Omschrijving
Thermisch verzinkt (HDG) dubbel C-kanaalprofiel voor middelzware toepassingen
Hoogte
82.6 mm
Materiaaldikte
2 mm
Materiaalsamenstelling
S250GD - DIN EN 10346
MQ-41 D-HDG plus C-kanaalprofiel
Omschrijving
Thermisch verzinkt (HDG plus) dubbel C-kanaalprofiel voor middelzware toepassingen
Hoogte
82.6 mm
Materiaaldikte
2 mm
Materiaalsamenstelling
S235JR - DIN EN 10025
MQ-52-72 DF C-kanaalprofiel
Omschrijving
Thermisch verzinkt (HDG) dubbel C-kanaalprofiel voor middelzware / zware toepassingen
Hoogte
124 mm
Materiaaldikte
2.5 mm, 2.75 mm
Materiaalsamenstelling
S250GD - DIN EN 10346
MQ-124X D-F C-kanaalprofiel
Omschrijving
Thermisch verzinkt (HDG) niet-gesleufd dubbel C-kanaalprofiel voor middelzware / zware toepassingen
Hoogte
124 mm
Materiaaldikte
3 mm
Materiaalsamenstelling
S250GD - DIN EN 10346
MQ-21 D-R C-kanaalprofiel
Omschrijving
Dubbel C-kanaalprofiel van roestvrij staal (A4) voor middelzware toepassingen
Hoogte
41 mm
Materiaaldikte
2 mm
Materiaalsamenstelling
Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
MQ-21 D-RA2 C-kanaalprofiel
Omschrijving
Roestvrij staal (A2) dubbel C-kanaalprofiel voor middelzware toepassingen
Hoogte
41.2 mm
Materiaaldikte
2 mm
Materiaalsamenstelling
Roestvrij staal, 1,4301 (A2) - EN 10088
MQ-41 D-R C-kanaalprofiel
Omschrijving
Dubbel C-kanaalprofiel van roestvrij staal (A4) voor middelzware toepassingen
Hoogte
82.6 mm
Materiaaldikte
2 mm
Materiaalsamenstelling
Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L