kabelbeugelsets - kabelsloten, kabeloogbouten en ophangcomponenten voor HVAC-kanalen, verlichting, verstevigingen en esthetiek MEP-armaturen

4 producten

Filteren
Kit MW-EB CL Railvergrendeling met kabel, oogbouteinde
Omschrijving
Kabel met voorgemonteerde draadoogbouten en verstelbare railvergrendeling voor ophangen van schoortrapeze aan beton en staal
Materiaalsamenstelling
Draad: staal, Lichaam: messing, Bout: staal
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Omgevingsomstandigheden
Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
Kit MW-EB L kabelvergrendeling met kabel, oogbouteinde
Omschrijving
Kabel met voorgemonteerde draadoogbouten en verstelbare railvergrendeling voor ophangen van armaturen aan beton en staal
Materiaalsamenstelling
Draad: staal, Vergrendeling: aluminium, Bout: staal
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Omgevingsomstandigheden
Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
Kit MW-LP CL Railvergrendeling met kabel, luseinde
Omschrijving
Kabel met eindlus en verstelbare railvergrendeling voor het ophangen van schoortrapezes aan gepaste bouwelementen
Materiaalsamenstelling
Draad: staal, Lichaam: messing
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Omgevingsomstandigheden
Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
Kit MW-LP L kabelvergrendeling met kabel, luseinde
Omschrijving
Kabel met eindlus en verstelbare railvergrendeling voor het ophangen van armaturen aan gepaste bouwelementen
Materiaalsamenstelling
Draad: staal, Vergrendeling: aluminium
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Omgevingsomstandigheden
Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)

MW-ophangsysteem

Verkort de installatietijd met 75 %

Win aan flexibiliteit bij het installeren van ventilatiebuizen, kabels en rails met een veilig, eenvoudig en onopvallend systeem.

Wat als u een systeem zou hebben waarmee u ventilatiebuizen, spiraalkanalen, kanalen en lampen vrijwel onzichtbaar kunt bevestigen in slechts 25 % van de gebruikelijke tijd? Met het Hilti MW-kabelophangsysteem is dit nu mogelijk.

De belangrijkste voordelen van het systeem:

Een daling van de installatietijd en de arbeidskosten met 75 %

U hebt niet veel extra componenten of toestellen nodig, daarom gaan uw medewerkers zeker 4 keer sneller dan met traditionele methoden - zoals draadstangen - zelfs als ze achteraf aanpassingen moeten uitvoeren.  

Uw medewerkers besparen tijd en uw bedrijf bespaart arbeidskosten!

Gegarandeerde veiligheid dankzij een intelligent mechanisme

De zelfsluitende grendels kunnen zonder gereedschap of sleutels worden gebruikt en zorgen voor een betrouwbare vergrendeling van het systeem tijdens de montage.  

U kunt ook probleemloos nivelleringen en daaropvolgende aanpassingen realiseren of veilig en probleemloos een grote bovenhoofdse afstand aanhouden.

Compatibel met de gangbare installatiesystemen

Zo kunt u het MW-kabelophangsysteem gebruiken met onze railsystemen (MT/MQ/MM) en MVA-ventilatiecomponenten.  

Zo beschikt u over een praktische alles-in-één bevestigingsoplossing. Daarnaast kunt u uw voorraden verder beperken dankzij het bijzonder veelzijdige systeem.

Uiterlijk

De metalen ophangkabels staan niet alleen garant voor veiligheid en robuustheid, ze zijn ook discreet en praktisch onzichtbaar. 

Een praktische oplossing voor architecten en bouwheren die de voorkeur geven aan open plafonds en zichtbare toevoerleidingen.

Dankzij hun robuuste constructie zonder kunststof onderdelen zijn de sloten van het kabelophangsysteem perfect bestand tegen zware omstandigheden ter plaatse.  Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze uitgebreide brochure.

Afbeelding van de moer van het MW-kabelophangsysteem

Eenvoudige installatie

Met het MW-kabelophangsysteem wordt de installatie kinderspel

Dankzij een moer aan de bovenkant van het slot kunt u het systeem na installatie met één hand sluiten en vergrendelen – u hoeft alleen maar op een knop te drukken om de aanpassing achteraf uit te voeren zonder iets te hoeven demonteren. 

Het systeem wordt geleverd in de vorm van kant-en-klare kits. De voorbereidingsstap - snijden, ontbramen - is dus niet meer nodig.