Kabel ophangsysteem
kabelbeugelsets - kabelsloten, kabeloogbouten en ophangcomponenten voor HVAC-kanalen, verlichting, verstevigingen en esthetiek MEP-armaturen
2 producten

Nieuw
- Omschrijving
- Verstelbare kabelvergrendeling voor gebruik met hangende MW-kabel
- Materiaalsamenstelling
- Aluminium
- Oppervlakte-afwerking
- n.v.t.
- Omgevingsomstandigheden
- Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)

Nieuw
- Omschrijving
- Verstelbare railvergrendeling voor het bevestigen van schoren aan kabels bij de montage van trapezes
- Materiaalsamenstelling
- Lichaam: messing
- Oppervlakte-afwerking
- Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
- Omgevingsomstandigheden
- Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)

MW-ophangsysteem
Verkort de installatietijd met 75 %
Win aan flexibiliteit bij het installeren van ventilatiebuizen, kabels en rails met een veilig, eenvoudig en onopvallend systeem.
Wat als u een systeem zou hebben waarmee u ventilatiebuizen, spiraalkanalen, kanalen en lampen vrijwel onzichtbaar kunt bevestigen in slechts 25 % van de gebruikelijke tijd? Met het Hilti MW-kabelophangsysteem is dit nu mogelijk.
De belangrijkste voordelen van het systeem:
Een daling van de installatietijd en de arbeidskosten met 75 %
U hebt niet veel extra componenten of toestellen nodig, daarom gaan uw medewerkers zeker 4 keer sneller dan met traditionele methoden - zoals draadstangen - zelfs als ze achteraf aanpassingen moeten uitvoeren.
Uw medewerkers besparen tijd en uw bedrijf bespaart arbeidskosten!
Gegarandeerde veiligheid dankzij een intelligent mechanisme
De zelfsluitende grendels kunnen zonder gereedschap of sleutels worden gebruikt en zorgen voor een betrouwbare vergrendeling van het systeem tijdens de montage.
U kunt ook probleemloos nivelleringen en daaropvolgende aanpassingen realiseren of veilig en probleemloos een grote bovenhoofdse afstand aanhouden.
Compatibel met de gangbare installatiesystemen
Zo kunt u het MW-kabelophangsysteem gebruiken met onze railsystemen (MT/MQ/MM) en MVA-ventilatiecomponenten.
Zo beschikt u over een praktische alles-in-één bevestigingsoplossing. Daarnaast kunt u uw voorraden verder beperken dankzij het bijzonder veelzijdige systeem.
Uiterlijk
De metalen ophangkabels staan niet alleen garant voor veiligheid en robuustheid, ze zijn ook discreet en praktisch onzichtbaar.
Een praktische oplossing voor architecten en bouwheren die de voorkeur geven aan open plafonds en zichtbare toevoerleidingen.
Dankzij hun robuuste constructie zonder kunststof onderdelen zijn de sloten van het kabelophangsysteem perfect bestand tegen zware omstandigheden ter plaatse. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze uitgebreide brochure.

Eenvoudige installatie
Met het MW-kabelophangsysteem wordt de installatie kinderspel
Dankzij een moer aan de bovenkant van het slot kunt u het systeem na installatie met één hand sluiten en vergrendelen – u hoeft alleen maar op een knop te drukken om de aanpassing achteraf uit te voeren zonder iets te hoeven demonteren.
Het systeem wordt geleverd in de vorm van kant-en-klare kits. De voorbereidingsstap - snijden, ontbramen - is dus niet meer nodig.