Skip to main content

Ontdek de voordelen van onze webshop Registreer nu

Hilti

Eigenschappen & Toepassingen

Eigenschappen
  • Ontwerp met bovenhandgreep voor nog meer compactheid en een licht gewicht
  • Snelle stop van het zaagblad; het blad stopt in minder dan 10 seconden
  • Snijdiepte tot 120 mm met bladen van 300 mm
  • Bereik nog grotere slijpsnelheden met aangepaste Hilti-schijven
  • Voorgespannen riem, geen onderhoud van de riem vereist door de gebruiker
Toepassingen
  • Bestrating: op maat afkorten van stoepranden en -tegels
  • Metselwerk: op maat slijpen van stenen en blokken
  • Metaalwerk: slijpen van stalen profielen, buizen en staalplaten
  • Constructiewerkzaamheden: zagen van openingen in stenen of betonnen wanden
  • Rioleringswerk: zagen op plaatsen met een beperkte werkruimte

Technische gegevens

Documenten & Video's

Advies & Ondersteuning

Tronçonneuse thermique DSH 600-X

DSH 600-X BENZINESLIJPER

Uitgerust met een schijfrem

Onze benzineslijper is de enige met een zaagbladrem, zaagt tot 120 mm diep en biedt u de mogelijkheid hem te combineren met een automatische waterpomp.

VOORDELEN VAN DE DSH 600-X

De benzinedoorslijper DSH 600-X vervolledigt het gamma thermische zagen en biedt de gebruiker een compacte en performante machine die volledig aan de veiligheidsnormen voldoet.

De unieke remtechnologie doet de schijf in minder dan 7 seconden stoppen om de gevaren verbonden aan zaagwerk in te perken.

Veiliger kan niet

De benzinedoorslijper DSH 600-X is uitgerust met een schijfrem die de machine in minder dan 7 seconden tot volledige stilstand brengt.

Trillingen worden beperkt tot 2,7 m/s2 dankzij een uniek frameontwerp met een gewicht van 9,6 kg.

Tot slot kan de machine worden aangesloten op een automatische waterpomp, waardoor de gebruiker geen stof meer hoeft in te ademen.

Vraag om een demonstratie

Een grote waaier aan accessoires

Het is mogelijk om op de DSH 600-X een automatische waterpomp te installeren die wordt aangedreven met een riem om autonoom te kunnen werken. Watertoevoer onder hoge druk hoeft niet meer!

Er is eveneens een wielkit beschikbaar voor uw zaagwerken op de grond.

Ontdek alle accessoires van de DSH 600-X

Snijdiepte

De DSH 600-X beschikt over een carter voor schijven van 300 mm.

Dankzij een kleine flens met dubbele uitboring van 20 en 25,4 is het mogelijk om zaagwerken uit te voeren tot 125 mm diep alsof de machine is uitgerust met een schijf van 350 mm

Meer technische gegevens

Onderhoud van uw benzinedoorslijper

De garantie voor onderdelen en werkuren bedraagt 12 maanden. 

Dankzij het gebruik van één enkele sleutel is het volledige onderhoud erg simpel.

4 redenen om voor de nieuwe generatie DSH 600-X te kiezen

Meest compacte zaag

Deze ergonomische en lichte zaag van 9,6 kg kan eenvoudig gehanteerd worden dankzij de twee zijhandgrepen. 

Met de zaag DSH 600-X kunt u diepe zaagwerken uitvoeren in alle kleine of moeilijk bereikbare ruimtes.

Uitgerust met een schijfrem

De unieke remtechnologie doet de schijf in minder dan 7 seconden stoppen

Résistance des cordes renforcée

Nous avons conçu des cordes plus résistantes au temps et aux conditions de chantiers difficiles. Envoyer votre tronçonneuse en réparation n'est dorénavant plus qu'un lointain souvenir.

Nog efficiënter luchtfilter

Het nieuwe luchtfilter is ontwikkeld om langer zorgeloos te kunnen werken. 

Een volledig gamma diamantschijven

Diamantschijf SPX

Equidist super performance XTRA (SPX)

  • Hoogste zaagsnelheid
  • In staat om in alles te snijden
  • Beste prestatie voor het snijden van betonijzer
  • Veel langere levensduur
Meer informatie
Disque diamant universelle premium

Premium universeel diamantschijf (SP)

  • Een schijf voor alle basismateriaal
  • Uitstekende prijs/prestatie-verhoudeing 
Meer informatie
Universeel standaar diamantschijf

Performance (P)

  • Langere levensduur in vergelijking met andere schijven uit dezelfde categorie
  • Concurrerende prijs
Meer informatie
Log in om verder te gaan
Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen