SL 6-A22 LED Werklamp
Nieuw productArtikel #r9356561
Snoerloos ledgebiedslicht van 22V met draaikop en geïntegreerde montagemogelijkheden voor de verlichting van gemiddelde tot grote werkgebieden
- Helderheid: 3000 lm
- Lux: 2100 lx @ 1 m
- Gebruikstijd: B 22/3.0: 5,2u (33%), 2,8u (66%), 1,9u (100%), B 22/5.2: 8,8u (33%), 4,3u (66%), 3,2u (100%), B 22/4.0: 6,8u (33%), 3,5u (66%), 2,5u (100%), B 22/8.0: 13,5u (33%), 7u (66%), 5u (100%)
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Ledpaneel voert 3000 lumen uit terwijl warmteafgifte in nauwe werkomstandigheden wordt beperkt en de lamp koel blijft aanvoelen.
- Speciaal ontworpen en professioneel optisch. Beperkt strooilicht om schitteringen te voorkomen bij mensen die het licht niet gebruiken
- Drie helderheidsmodi (100%, 66%, 33%) met geheugenfunctie om bij het inschakelen de laatste instelling opnieuw in te schakelen
- Ontwerp met voet/basis zorgt ervoor dat het licht kan worden opgehangen of bevestigd aan verschillende werkplaatsoppervlakken, waaronder buizen, steigers, planken, enz.
- Horizontale (180º) en verticale (360º) rotatie van de lichtkop zorgen voor meerdere manieren waarop u uw werkgebied kunt verlichten
Toepassingen
- Verlichting van onverlichte en slecht verlichte werkgebieden
- Vervangt traditionele lampen met gloeidraad en snoer en staande lampen
- Verlichting bovenhoofds bij ophanging aan geïntegreerde haken in een lichte voet/basis
- Staande/naar beneden gerichte verlichting bij bevestiging op een statief of standaard met het draadbevestigingspunt van 5/8"
- Geschikt in nauwe ruimten
Services
Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.
- Individuele labels en online zichtbaarheid zorgen voor transparantie in het beheer van uw machinepark.
- Maandelijkse bijdrage die het gebruik dekt van alle machines, inclusief de service- en reparatiekosten, garandeert een perfecte controle van de kosten en een efficiënte back-office.
- Krachtige gereedschappen en de laatste nieuwe technologie verhogen de productiviteit op de bouwplaats.
- Tijdens de reparatie kunt u een gereedschap lenen en zo downtime verminderen.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekmomenten en speciale toepassingen reduceren uw investeringen.