Toestelkoffers
Vind toestelkoffers voor al uw Hilti-machines, inclusief ProKit-compatibele koffers en draagbare koffers voor enkele of meerdere toestellen, zoals dozen, lades en kratten
3 producten
Filteren

ProKit
- Omschrijving
- Extra grote gereedschapskist met een inhoud van 16 gal | 61 l, gebouwd met slagvastheid, IP65-classificatie en een in elkaar grijpend systeem voor eenhandige bediening (ProKit Modulaire Opslagsysteem)
- Grootte
- XL
- Afmetingen (l x b x h)
- 387 x 561 x 422 mm
- Interne afmetingen
- 351 x 506 x 348 mm

ProKit
- Omschrijving
- Grote gereedschapskist met een inhoud van 9 gal | 35 l, gebouwd met slagvastheid, IP65-classificatie en een in elkaar grijpend systeem voor eenhandige bediening (ProKit Modulaire Opslagsysteem)
- Grootte
- L
- Afmetingen (l x b x h)
- 387 x 554 x 267 mm
- Interne afmetingen
- 356 x 515 x 195 mm

ProKit
- Omschrijving
- Gereedschapskist met een inhoud van 5 gal | 19 l, gebouwd met slagvastheid, IP65-classificatie en een in elkaar grijpend systeem voor eenhandige bediening (ProKit Modulaire Opslagsysteem)
- Grootte
- M
- Afmetingen (l x b x h)
- 387 x 554 x 168 mm
- Interne afmetingen
- 365 x 516 x 102 mm