X-SW 60 zachte ring met nagel
Nieuw product
Premium
Artikel #r62643
Onderlegring uit plasticmembraan met voorgemonteerde nagel voor bevestiging van waterdicht membraan aan beton of metselwerk
- Toepassing: Membranen en afvoerplaten, Netten, textiel en vergelijkbare materialen, Plastic golfplaten, Isolatie tot 30 mm dik
- Voor gebruik met (gereedschap): DX 2, DX 351 M/E, DX 36, DX 460 F8, DX 5 F8, DX E72
- Corrosiebescherming: Galvanisch verzinkt < 20 µm
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- De plastic onderlegring voorkomt afscheuring van dunne of zachte membranen
- De flexibele onderlegring uit zacht membraan is ook geschikt voor oneffen oppervlakken
- Zachte onderlegring van 60mm, zorgt voor een groter draagvlak om dunne en kwetsbare membranen beter te klemmen
Toepassingen
- Bevestiging van waterdicht membraan aan beton of metselwerk
- Bevestiging van plastic lagen aan beton of metselwerk
- Bevestigen van dunne membranen (tot 25,4 mm) op beton of metselwerk