X-P B3 MX Betonnagels (op strip)
Nieuw product
Ultimate
Artikel #r4421606
High-performance collated nail for concrete, for the BX 3 cordless electric nailer
- Basismaterialen: Beton (zacht), Beton (hard), Metselwerk (betonnen blok met voegspecie), Metselwerk (kalkzandsteen), Beton (lichtgewicht voor plaatsing op metaalplaat)
- Minimumdikte van basismateriaal (beton): 60 mm
- Corrosiebescherming: Galvanisch verzinkt < 20 µm
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Ultieme nagel voor zachte en sommige harde betonsoorten
- Beschikbaar in lengtes tot 24 mm
Toepassingen
- Bevestigingen op hard beton
- Bevestiging aan vol materiaal
Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.