DX 351-BT Kruitschiethamer
Nieuw productArtikel #r2825
Automatisch aangedreven schiethamer, hoge productiviteit, compact, voor draadbouten
- Afmetingen (l x b x h): 403 x 56 x 164 mm
- Gewicht: 2.28 kg
- Bevestigingsmiddelopname: Draadstang
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Een snelle, gemakkelijke en betrouwbare bevestigingsoplossing die geen afwerking van stalen basismateriaal vereist
- Ideaal voor gebruik op hoogwaardig gecoat staal 5/16" of dikker
- Vereist geen externe stroombron
- Bestand tegen barsten door spanningscorrisie en broos worden door waterstof
- Nagenoeg geen bijwerken nodig
Toepassingen
- Bevestiging van draadbouten aan stalen profielen met een dikte van minstens 8 mm zonder doorgaande penetratie van het stalen basismateriaal
- Bevestiging van lichte onderdelen voor elektrische installaties, zoals kabels, verbindingsbuizen of kabelgoten
- Installeren van aansluitdozen, verlichting, schakelpanelen
- Bevestiging van lichte onderdelen van mechanische installaties, zoals buishangers of verstevigingsbalken
- Afbouw van staalconstructies met kasten, verlichting, wegsignalisatie, elektrische aansluitdozen en elektriciteitsbuizen
Services
Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.
- Individuele labels en online zichtbaarheid zorgen voor transparantie in het beheer van uw machinepark.
- Maandelijkse bijdrage die het gebruik dekt van alle machines, inclusief de service- en reparatiekosten, garandeert een perfecte controle van de kosten en een efficiënte back-office.
- Krachtige gereedschappen en de laatste nieuwe technologie verhogen de productiviteit op de bouwplaats.
Hilti Tool Service
Reparatie in gemiddeld 3 werkdagen
- De service is tot 2 jaar kosteloos en geldt ook voor verbruiks- en slijtagedelen, de ophaling en de levering
- Een muisklik of telefoontje volstaat – wij doen de rest