DX 76 PTR-plunjerschiethamer
Nieuw productArtikel #r28936
Halfautomatische heavy-duty plunjerschiethamer voor bevestigingen op stalen constructies
- Afmetingen (l x b x h): 464 x 104 x 352 mm
- Bevestigingsmiddelopname: 10 nagels
- Boutlengtebereik: 19 - 21 mm
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Innovatief PTR-systeem (Punch Through Resistance-systeem) plus het beproefde plunjerprincipe zorgen voor een hogere veiligheid voor gebruikers en omstaanders
- Hoge bevestigingskwaliteit zelfs op dunne onderstructuren
- Betrouwbaar magazijnsysteem en robuust ontwerp voor betrouwbare, snelle en efficiënte bediening
- Plaatst bevestigers met een gemiddelde snelheid van 600 per uur
- Eenvoudige montage en demontage voor onderhoud ter plaatse, geen machine nodig
Toepassingen
- Bevestiging van gevelbeplating en dakbedekking met metalen profielplaten, binnendozen en stalen samengestelde systemen op stalen steunen
- Goedgekeurde methode voor de bevestiging van metalen profielplaten op onderconstructies: de goedkeuring heeft betrekking op het gecoördineerde systeem van componenten, bestaande uit de 6,8/18M patroon, de X-ENP nagel voor metalen profielplaten en de DX 76 poeder-geactiveerd bevestigingsgereedschap
- Bevestiging van roosters op stalen onderconstructies met optionele apparatuur
- Voor gebruik op staal met een dikte van 6 mm of meer
Services
Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.
- Individuele labels en online zichtbaarheid zorgen voor transparantie in het beheer van uw machinepark.
- Maandelijkse bijdrage die het gebruik dekt van alle machines, inclusief de service- en reparatiekosten, garandeert een perfecte controle van de kosten en een efficiënte back-office.
- Krachtige gereedschappen en de laatste nieuwe technologie verhogen de productiviteit op de bouwplaats.
Hilti Tool Service
Reparatie in gemiddeld 3 werkdagen
- De service is tot 2 jaar kosteloos en geldt ook voor verbruiks- en slijtagedelen, de ophaling en de levering
- Een muisklik of telefoontje volstaat – wij doen de rest