SF BT Accu boormachine
Nieuw productArtikel #r4850109
Draadloos boren voor het voorboren van nauwkeurige boorgaten voor X-BT-bevestigingen
- Toepassing: [afhankelijk van verbruiksmaterialen]
- RPM: 4000
- Max. koppel: 3 Nm
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Compact en licht van gewicht
- Ingebouwde activering van de vergrendeling met het hog op de veiligheid
- Goede prestaties bij het boren op staal met boren met kleine diameter
Toepassingen
- Het boren van zeer nauwkeurige gaten
- Boren van gaten voor X-BT-, X-BT-ER- en X-BT-MF-bevestigingen
Services
Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.
- Individuele labels en online zichtbaarheid zorgen voor transparantie in het beheer van uw machinepark.
- De diefstaldekking reduceert het financiële risico en onverwachte kosten.
- Maandelijkse bijdrage die het gebruik dekt van alle machines, inclusief de service- en reparatiekosten, garandeert een perfecte controle van de kosten en een efficiënte back-office.
- Krachtige gereedschappen en de laatste nieuwe technologie verhogen de productiviteit op de bouwplaats.
Hilti Tool Service
Reparatie in gemiddeld 3 werkdagen
- De service is tot 2 jaar kosteloos en geldt ook voor verbruiks- en slijtagedelen, de ophaling en de levering
- Na de geen-kosten-periode geldt een kostenlimiet voor de reparaties
- Een muisklik of telefoontje volstaat – wij doen de rest
- 3 maanden kosteloze reparaties na iedere betaalde reparatie