TE-YX (SDS Max) Metrische hamerboor
Nieuw product
Ultimate
Artikel #r1534
Ultieme SDS Max-hamerboor (TE-Y) voor exceptionele boorprestaties in gewapend beton (metrisch)
- Booradapter: TE-Y (SDS Max)
- Basismateriaal: Gewapend beton, Beton, Metselwerk, Baksteen, Kalksteen
- Kopvorm: Multizaag
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Geoptimaliseerde multifrees met hardmetalen kop voor top-boorprestaties, en minder vastlopen bij het raken van een wapeningsstaaf
- De thermisch behandelde groef biedt een superieure slijtagebestendigheid en maximale hardheid en is voorzien van een slijtagemarkering die de geschiktheid van de boor voor het plaatsen van ankers aangeeft
- Slankere en lichtere helix voor comfortabeler boren en superieure boorsnelheid
- Boorkop volledig ingebed aan vier zijden voor maximale duurzaamheid en een langere levensduur
- Consequent hoge boorcapaciteit en minder wrijving of vastlopen op wapeningsstaven
Toepassingen
- Klopboren in van gewapend beton, beton, metselwerk en andere harde bouwmaterialen
- Het boren van ankergaten voor de installatie van alle chemische ankers
- Het boren van ankergaten voor alle mechanische ankerinstallatiedoeleinden
- Het plaatsen van wapeningsstaven in combinatie met Hilti injecteerbare mortel
- Extra lange boren beschikbaar voor renovatie, bijvoorbeeld afdichten van voegen in metselwerk en beton om het binnendringen van water te voorkomen