Fixation d'isolant sur béton

Augmentez votre productivité sur les chantiers ETICS

Associé au cloueur à poudre DX 5-IE, le clou XI-FV permet de fixer tous types d’isolants jusqu'à 200 mm d’épaisseur de manière 5 fois plus rapide qu’avec les méthodes traditionnelles.

Idéal pour les fixations en milieu habité, il se pose en une seule étape, sans perçage, avec un cloueur à poudre. Moins bruyante, cette méthode réduit les vibrations et les poussières, fatiguant moins l’utilisateur.

Le XI-FV est également le seul clou d’isolation sur le marché disposant d'un ATE.  Le DTA n°3.2/18-951 publié par la CSTB et la reconnaissance comme technique courante par l’AQC, facilitent son assurabilité/utilisation avec tous les systèmes d’ETICS, avec panneaux d’isolant en laine de roche ou PSE.

Pose d'un clou d'isolation XI-FV avec un cloueur à poudre DX 460

Demande de démonstration