- Accueil
- Solutions
- Solutions sur mesure
- Centre d'expertise technique
- Chevillage
- Système SafeSet
Technologie SafeSet
Sécurité, fiabilité et productivité pour vos prochains projets
Le système SafeSet est une méthode de pose entièrement homologuée qui permet d’augmenter la sécurité de vos ancrages en limitant les facteurs d'erreur liés à la pose et de gagner en productivité.
Temps d'installation réduit, moins de risques d'erreurs, plus de temps pour terminer votre chantier.
Tous les éléments du système SafeSet bénéficient d’homologations internationales et fonctionnent ensemble de manière intégrée.
La technologie SafeSet est homologuée pour les systèmes de scellement par injection Hilti :
- En scellements d’armatures rapportées pour les résines HIT-RE 500 V3, HIT-HY 200-A, HIT-HY 200-R, HIT-CT1
- En chevillage pour les résines HIT-RE 500 V3, HIT-HY 200-A, HIT-HY 200-R, HIT-CT1, HIT-HY 170 et les capsules chimiques HVU2
Cela permet d’éliminer les erreurs néfastes sur les capacités de charge, comme par exemple le nettoyage inadéquat des trous durant la mise en œuvre.
Système de fixation - Technologie SafeSet
Solution de perçage sans nettoyage
Éliminez les étapes supplémentaires avec nos mèches creuses
L'utilisation des résines chimiques pour les scellements chimiques n'a jamais été aussi simple, rapide et sûre grâce à la technologie SafeSet qui élimine le processus de nettoyage.
Temps d'installation réduit, moins de risques d'erreurs, plus de temps pour terminer votre chantier.
Les mèches creuses TE-CD et TE-YD permettent de dépoussiérer le trou pendant le perçage en évacuant la poussière par l'aspirateur.
Ainsi, le nettoyage ultérieur des trous devient totalement inutile. Le bénéfice est évident : une étape de pose en moins pour des chantiers plus propres et "sans poussière" et des scellements de qualité.
Avec la solution SafeSet et l'utilisation d'une mèche creuse TE-CD (SDS plus) / TE-YD (SDS Max) et d'un aspirateur, vous serez toujours du côté de la sécurité lors de la prescription ou l'installation de fers à béton et d’éléments d’ancrage.
Le nettoyage automatique s'obtient en combinant les résines Hilti avec les mèches creuses et un aspirateur.
Solution d’ancrage sans nettoyage
Injectez la résine et posez la tige verrou sans nettoyage
Ignorez purement et simplement l’étape de nettoyage du trou en toute sécurité et fiabilité.
Forez, injectez la résine HIT-HY 200 et posez la cheville HIT-Z.
La tige verrou HIT-Z avec son hélice en forme de cône fonctionne comme une cheville chimique à couple contrôlé qui est donc insensible au nettoyage du trou en béton sec ou humide. Associé avec la résine haute performance HIT-HY 200 Le bénéfice est évident : une étape de pose en moins pour une extrême robustesse et fiabilité.
Avec la technologie SafeSet et l'utilisation d'une tige verrou HIT-Z, vous serez toujours du côté de la sécurité lors de la prescription ou l'installation de scellements chimiques.
Fiabilité renforcée grâce à la tige d’ancrage HIT-Z
Solution pour le forage diamant
Gagnez du temps et obtenez une adhérence supérieure
Améliorez l’adhérence de vos scellement grâce à notre outil de rugosification.
La technique de forage diamant rend les parois des trous lisses, ce qui diminue l’adhérence des résines aux parois.
Notre outil de rugosification TE-YRT est conçu pour rendre les trous forés au diamant plus rugueux et ainsi retrouver l’adhérence nécessaire entre la résine et le béton.
Il augmente la charge reprise des résines dans le cas de trous forés au diamant au même niveau que la méthode de forage au perforateur et réduit le facteur d’amplification de la longueur d’ancrage minimale requise.
Combiné à la résine HIT-RE 500 V3 et les résines HIT-HY 200, l’outil de rugosification permet de gagner jusqu’à 30 % de temps à la pose.
Avec la jauge de vérification, assurez-vous de la performance de votre outil de rugosification en vérifiant l’usure tout au long de vos chantiers.
Trou foré au diamant avec et sans TE-YRT
Trou foré au diamant avec outil de rugosification.
Trou foré au diamant aux parois lisses.
Documents à télécharger
Produits associés
HIT-HY 200-A
Résine de scellement chimique
HIT-HY 200-R
Résine hybride haute performance pour fixation lourde / scellement de fers à béton
HIT-RE 500 V3
Résine époxy haute performance pour fixation lourde / scellement de fers à béton
HVU2
Capsule souple ultra-performante pour chevillage lourd dans le béton.
TE-YD
Mèche de forage SDS Max (TE-Y) haut de gamme pour le forage pratiquement sans poussière dans le béton.
HIT-Z
Tige d'ancrage haute performance pour scellement par injection (CS)