Colliers de tuyaux

Colliers pour tuyaux et systèmes de suspension

Hilti modular support systems pipe rings

Nous proposons une large gamme de colliers pour l'installation de réseaux répondant à vos besoins en terme de protection contre la corrosion, réduction phonique et une meilleure isolation thermique.

Notre gamme comprend également des colliers pour suspendre les systèmes de sprinkler dans les bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels.

Avantages des colliers

  • La robustesse des composants et leur conception innovante garantissent une résistance élevée et une installation sécurisée.
  • Le système de fermeture permet une excellente tenue et une installation rapide.
  • En cas d’isolation ou de présence de calorifuge, optez pour notre gamme de colliers froids avec coquille isolante intégrée.
  • Nos colliers sont déclinés dans un large choix de matériaux et revêtements, notamment galvanisés, galvanisés à chaud et en acier inox, afin d'offrir une protection anticorrosion dans les environnements les plus variés.
  • Les colliers Hilti sont soumis à des essais et répondent aux critères des normes les plus strictes en matière de qualité et de sécurité (par exemple acoustique, résistance au feu, FM).

Contacter un ingénieur