Pourquoi opter pour des scellements d'armatures rapportées ?

Scellements de fers à béton : résistants et faciles à utiliser

Scellements de fers à béton

Vous cherchez à agrandir, lier ou renforcer des murs, des dalles, des colonnes ou des poutres ?

Le scellement de fers à béton est la solution, qu'il s'agisse de constructions neuves ou de réhabilitations, de bâtiments résidentiels ou de ponts.

Les scellements de fers d’armature sont réalisés à l’aide des résines chimiques HIT Hilti.

Ces fers d'armature sont simples et rapides à utiliser. Il suffit de percer un trou, de la dépoussiérer, d'injecter notre mortier chimique HIT Hilti, puis d'installer le fer HA.

Le résultat obtenu est au moins aussi performant que des fers d'armature scellés dans le béton, comme le prouvent les essais réalisés dans le cadre des Evaluations Techniques Européennes (TR023). Vous pouvez donc sceller des fers à béton dans votre structure en suivant les mêmes principes que pour une conception en béton armé.

Scellements d'armatures rapportées et système SafeSet Hilti

Hilti safe set system for safe anchor installation

Les scellements de fers HA sont également :

  • très flexibles,
  • adaptables à une large gamme d'applications,
  • et utilisables dans des couches de béton minces. 

La technologie SafeSet™ Hilti permet un gain de productivité lors de la pose. L’aspiration de la poussière pendant le perçage élimine l’étape de nettoyage manuel des trous percés.

Renseignements complémentaires sur la technologie SafeSetTM Hilti

Pose de scellements de fers HA avec la technologie SafeSet

Scellement d'armatures rapportées - Nous vous accompagnons de A à Z

Hilti PROFIS Rebar design software

Nous pouvons vous assister dès la phase de conception en vous fournissant les outils adaptés.

Notre logiciel PROFIS Rebar vous aide à mettre au point votre dimensionnement.

Besoin d'aide ? Nos ingénieurs vous apportent leur soutien afin de trouver des solutions à chaque phase de votre étude.

Nous bénéficions également de longues années d'expérience dans le domaine de la recherche et sur le terrain. À l'échelle mondiale, nous avons d'ailleurs travaillé sur certains des projets de construction les plus audacieux comportant des scellements de fers à béton. Nous avons même participé à la réparation de la célèbre fontaine de Trevi à Rome, une fois encore grâce aux scellements d’armatures. 

Logiciel associé

Contacter un ingénieur

Applications types

Applications types

Plus d’informations
Hilti HIT-RE 500

Centre d'expertise technique

Plus d’informations
Chantiers de référence

Chantiers de référence

Plus d’informations