Schaan (Liechtenstein), 12 janvier 2022 – Avec Nuron, Hilti lance une nouvelle plateforme sans fil, qui simplifie radicalement le travail sur les chantiers, optimise la gestion du parc d’outils, accroît considérablement le rendement et améliore la protection de la santé des opérateurs. Nuron repose sur un système de batterie unique couvrant toutes les applications, des plus légères aux plus lourdes.
Sur les chantiers, les entreprises utilisent souvent plusieurs sources d’énergie pour leurs outils. Elles ont généralement besoin de plateformes sans fil avec différentes tensions pour diverses applications, d’outils filaires et d’outils thermiques. Un temps important est ainsi consacré à la recherche d’outils et de leur batterie et à la gestion des chargeurs, des câbles et des carburants. Avec Nuron, Hilti propose une meilleure alternative.
« Les opérateurs veulent travailler sur un chantier sans fil, avec une solution simple qui leur offre plus de flexibilité et de productivité, sans faire de compromis sur la santé et la sécurité. Nuron permet de répondre à ces besoins fondamentaux. La complexité disparaît au profit d’une plateforme unique et de services intelligents qui simplifient les chantiers et réduisent les temps d’arrêt. Je suis convaincu qu’avec Nuron, nous offrons une véritable proposition de valeur, » affirme Jahangir Doongaji, membre du Comité exécutif de Hilti.
Tout sur une seule plateforme pour un meilleur rendement
Toutes les batteries et tous les chargeurs peuvent être utilisés sur n’importe quel outil Nuron, un avantage de taille pour optimiser les parcs d’outils et réduire les coûts des entreprises. La plateforme sans fil 22 V offre une performance inégalée, qui permet même de traiter les applications intensives autrefois prises en charge par des outils filaires ou thermiques. L’interface de batterie a été entièrement repensée pour assurer un transfert de puissance nettement plus élevé que sur les outils filaires branchés sur le secteur, et avec donc un meilleur rendement.
La durée de vie des batteries Nuron est également améliorée. Leur nouvelle coque, plus robuste, est renforcée de fibres de verre et munie de pare-chocs externes qui offrent une protection supplémentaire, même dans des conditions extrêmes. L’électronique est entièrement étanche, de façon à être protégée de l’humidité et de la poussière.
Des outils connectés pour une meilleure productivité
Avec Nuron, l’intelligence s’invite au cœur de la plateforme : tous les outils génèrent des données qui sont ensuite stockées sur les batteries et envoyées en toute sécurité vers le cloud à chaque charge, sans aucune intervention de l’opérateur. Les données collectées concernent l’utilisation de l’outil, la localisation du point de charge et l’état de la batterie, pour garantir aux opérateurs qu’ils travaillent avec des batteries optimales. Ces informations peuvent alors servir à signaler immédiatement une action à effectuer à l’opérateur ou être consultées grâce au logiciel ON!Track Hilti, installé sur un téléphone mobile ou un ordinateur. Avec les services Hilti tels que le Fleet Management, les données permettent de réduire les temps d’arrêt et d’optimiser les parcs d’outils pour accroître la productivité.
De nouvelles fonctionnalités pour préserver la santé et la sécurité du personnel
« Nuron, c’est un grand pas vers plus de protection de la santé et plus de sécurité. Les entreprises bénéficient désormais de nouvelles fonctionnalités et d’une gamme plus large d’outils sans fil qui intègrent nos technologies éprouvées et reconnues en matière de sécurité », explique Tassilo Deinzer, membre du Comité exécutif.
Le système DRS de récupération de la poussière et le système anti-torsion ATC Hilti sont disponibles sur tous les outils rotatifs Nuron. De même, la réduction active des vibrations (AVR), synonyme de protection et de confort, se retrouve désormais sur un grand nombre d’outils de la gamme Nuron. De plus, nous avons repensé la totalité des 70 outils qui seront disponibles lors du lancement pour améliorer leur ergonomie, leur poids et leur robustesse. Par ailleurs, ils sont maintenant compatibles avec un système d’attache homologué, de manière à prévenir leur chute lors des travaux en hauteur.
Hilti a également collaboré avec des professionnels de la construction pour mettre au point deux nouvelles technologies visant à améliorer la sécurité lors de l’utilisation des meuleuses d’angle. Le système 3D ATC éteint l’outil et active le frein de disque en cas de mouvement brusque et involontaire effectué dans n’importe quelle direction. Quant au système SensTech, il réduit également les risques en détectant le retrait de la main de l’opérateur, par exemple lorsque l’outil chute accidentellement.
Les produits Nuron seront en vente en Amérique du Nord en janvier, avec des livraisons qui débuteront en mars.
Le déploiement se poursuivra tout au long de l’année 2022 au niveau mondial, y compris sur les marchés européens