Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Résine de scellement chimique

Hilti propose une vaste gamme de scellements chimiques par injection répondant à tous les besoins des professionnels du bâtiment et de l’industrie.

Scellement chimique : la solution de fixation idéale pour les charges lourdes

Le scellement chimique est une innovation majeure apparue au cours des dernières décennies dans le domaine de la fixation et du chevillage. Cette technique d'ancrage par injection est distribuée sous forme d'une résine contenue dans une cartouche souple ou rigide. 
Cette résine hybride bi-composant est l'une des solutions les plus efficaces et polyvalentes pour fixer des objets lourds dans une grande variété de matériaux creux comme pleins : brique, béton, parpaing, pierre…et même le bois !

Principe de fonctionnement des fixations chimiques :

  • Adhérence dans les matériaux pleins basée sur un micro-verrouillage de forme entre les rugosités du matériau support et le filetage de la tige d’ancrage
  • Verrouillage de forme dans les matériaux creux avec la répartition de la résine dans les alvéoles

Ces principes de fonctionnement confèrent aux fixations chimiques plusieurs avantages par rapport aux fixations mécaniques classiques :

  • Large possibilité de matériaux support
  • Variété de combinaisons diamètres / profondeurs d’ancrages pour plus de flexibilité
  • Particulièrement adapté dans le cadre d’ancrage près des bords ou avec de petits espacements
  • Etanchéité entre le matériau support et la fixation permettant une meilleure protection contre la corrosion et un remplissage des espaces vides

Le scellement chimique permet ainsi de remplacer le chevillage mécanique classique, qui ne suffit pas pour l'ancrage de longue durée des charges les plus lourdes: grilles, garde-corps, balustrades, colonnes, poutres métalliques…
Le chevillage chimique est aussi particulièrement adapté pour des applications techniques telles que le scellement de fers à béton. 

Que vos chantiers nécessitent une résine à prise rapide comme la HIT-HY 170 ou une résine conforme aux critères de construction écologique comme la HIT-CT1, chez Hilti, nous avons ce qu’il vous faut ! 
Vous voulez bénéficier des propriétés des fixations chimiques sans attendre le durcissement ? La capsule chimique HVU2 est idéale avec moins de 5 minutes de durcissement.

Vous souhaitez fixer dans du béton, de la maçonnerie ou tout autre matériau ? Trouvez ici la cheville chimique adaptée à vos besoins.

Scellements chimiques multi-matériaux

Pour vos scellements chimiques multi-matériaux

Scellements chimiques dans le béton

Scellements chimiques en maçonnerie

Caspules chimiques pour béton

Conseils de mise en oeuvre

  1. Vérifier le bon emplacement et la bonne profondeur d’implantation 

  2. Nettoyer, une étape critique de la mise œuvre
        - Souffler pour enlever la poussière au fond du trou
        - Brosser pour enlever la poussière accumulée sur les bords lors du perçage
        - Souffler pour enlever la poussière qu’on vient de décoller
  3. Injecter la bonne quantité, aidez-vous de notre application mobile gratuite avec la pince électrique HDE 500-A22 et son dosage précis

  4. Attendre le durcissement de la résine selon les consignes d’installation puis installer la pièce à fixer et serrer au couple adéquat

Toutes les informations de pose sont disponible en détail dans l’emballage du produit et sur notre site.
Pour un nettoyage plus fiable et plus rapide, consultez nos solutions SAFESET : avec la mèche creuse ou la tige d’ancrage HIT-Z, le nettoyage n’est plus une problématique 

Mesures de précaution mises en place Plus d'info

Contactez-nous
Contactez-nous