Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Comment choisir son cloueur ?

A poudre, à gaz ou à batterie, découvrez comment choisir votre cloueur selon vos besoins

Sur chantier, les cloueurs béton et acier permettent de réaliser en un temps record une large gamme d’applications allant du gros-œuvre à l’électricité. 

comment choisir son cloueur professionnel

Quels sont les avantages du cloueur ?

Champion de la productivité

10 fois plus rapide que le chevillage, sans poussière ni vibration, faible bruit : le cloueur ou « clouteuse » est incontestablement le roi de la productivité.

Doté de clous et charges en bandes, vous pouvez réaliser des fixations en série en un temps record – ceci, en tout confort.

Une technologie sûre

comment fonctionne un cloueur

Un piston est intercalé entre la chambre de combustion et la tête du clou.

Celui-ci vient enfoncer le clou pour réaliser la fixation dans le matériau support, ce qui réduit considérablement la vitesse de sortie du clou.

Cloueur professionnel

Le tir se déclenche uniquement par pression sur le matériau.

Le « tir à vue » est donc impossible, mais l’appareil garde son pouvoir de fixation : c’est la technologie du tir indirect.

Cinq systèmes de sécurité équipent en série tous nos cloueurs. Ils garantissent en permanence un travail plus sûr et préviennent les erreurs de manipulation.

  • Tir indirect
  • Gâchette de déclenchement
  • Pression suffisante pour déclenchement
  • Appui à 90 degrés - deux points de contact sur le nez
  • Sécurité antichute 

En option :

  • Système anti-transpercement (PTR) : lors de fixation dans des matériaux fins (3-4 mm), une bague arrête le tir en cas de transpercement.
  • Mise en veille : lorsque votre appareil reste inactif plus de 5 minutes, il se verrouille automatiquement.
  • Smart Tool : des fonctionnalités accessibles via une application vous permettent de faire sonner votre appareil pour le localiser, de demander une réparation ou encore d’accéder aux données fonctionnelles de l’outil. 

 

ⓘ Clouage et santé : source de bruit, de vibrations et de poussière, le perçage au perforateur occasionne nombre de troubles musculosquelettiques, respiratoires et auditifs bien connus des professionnels du bâtiment. En limitant considérablement ces trois facteurs, le clouage se présente comme une alternative bien meilleure pour la santé. Pour l’utilisateur, travailler en clouage permet donc de réduire considérablement les risques de maladies, tout en améliorant le confort de travail. 

A chaque application son cloueur 

On distingue trois types de cloueurs en fonction de leur puissance exprimée en joules (J) :

  • Les cloueurs légers ont une puissance comprise entre 85 et 100 J et fonctionnent avec l’énergie gaz ou batterie. Ils utilisent principalement des clous d’un diamètre compris entre 2,5 et 3 mm et sont idéals pour réaliser des fixations en série d’éléments légers : fixations de rails de cloisons ou de câbles électriques dans le béton ou l’acier. 
  • Les cloueurs moyens ont une puissance comprise entre 80 et 330 J. Avec des diamètres de clous compris entre 3,5 et 4 mm, ils permettent de réaliser des fixations de charges légères à plus élevées comme les faux plafonds, la plomberie légère et les chemins de câbles. Basés sur une technologie à poudre, ils se révèlent polyvalents grâce à leur réglage de puissance mais nécessitent un entretien régulier. 
  • Les cloueurs lourds ont une puissance comprise entre 330 et 500 J. Basés sur la technologie à poudre, ils sont principalement destinés aux fixations exigeantes dans l’acier. Demandant également un entretien régulier, ils permettent de réaliser la plupart des applications de couverture métallique, de bardage, de pose de caillebotis ou de connecteurs pour planchers mixtes. 

Des fixations homologuées

Des homologations sont là pour vous permettre d’avoir une totale confiance dans vos travaux. Délivrées par des organismes nationaux (CSTB, Veritas), européens (ATE) ou internationaux (ICC Evaluation Service), celles-ci garantissent les performances de la fixation dans différents environnements tout en assurant un coefficient de sécurité.

La technologie clouage bénéficie d’un large panel d’homologations sur béton, acier ou liées à l’environnement. La plupart sont basées sur l’utilisation d’un clou avec un appareil défini. 

Fixation cloueur

Confort d'utilisation

Le confort est d’autant plus important que vous pouvez être amené à manipuler l’appareil pendant plusieurs heures consécutives.

Bien qu’égaux sur le principe de fixation, les cloueurs se distingueront par leur poids et leurs fonctionnalités

Fixations légères en série - ex. la fixation de rails pour cloisons sèches. Privilégiez plutôt les technologies gaz ou batterie, plus légères et à course courte.

Fixations au plafond - ex. la fixation de câbles électriques. Privilégiez les appareils à poudre ou à batterie dotés d’une perche, plus pratique et plus sécuritaire que le travail sur gazelle.

Puissance et praticité - ex. la fixation de cales de banches. Privilégiez les appareils à poudre, à énergie élevée et dotés d’un réglage de puissance.  

Vous l’avez compris, il s’agit ici de trouver le compromis entre puissance, poids, encombrement et fonctionnalités. 

Les cloueurs à poudre

clou pour cloueur professionnel

Les principes de fonctionnement

Inventée dans les années 40, la technologie poudre est la première technologie à s’être développée.

Les cloueurs à poudre sont basés sur la combustion de poudre pour produire l’énergie nécessaire à l’enfoncement du clou par un piston. Les charges de poudre se présentent sous la forme de bandes en plastique que l’on vient insérer dans l’appareil.

Le tir est déclenché par pression simultanée de la gâchette et du nez de l’appareil. La combustion se réalise alors au sein de la chambre de combustion, isolée du canon par un piston venant enfoncer le clou – tir indirect.

Comme tout appareil à poudre, il convient de procéder à un nettoyage périodique pour enlever les résidus de calamine pouvant empêcher le bon fonctionnement de l’outil. 

Please enter alternative text here (optional)

Les avantages de la technologie à poudre

La technologie poudre reste à ce jour la plus puissante. Avec des niveaux de sortie compris entre 80 et 500 J, c’est celle qui couvre également la plus large gamme d’applications.

Grâce à cette énergie, le clouage poudre permet d’installer des clous de diamètre plus important, lesquels supportent des charges plus élevées. 

La plupart des appareils à poudre sont dotés d’un réglage de puissance, ce qui permet d’ajuster le niveau d’énergie du tir et ainsi de limiter le taux de déchet.

D’autre technologies en ce sens comme le Kwik (pré-perçage) sont compatibles avec ce système et garantissent un taux de déchet nul et des charges jusqu’à 600 kg.

Enfin, un ensemble d’homologations accompagne la plupart des produits de la gamme avec par exemple le document CSTB pour la sous-face de dalle, le ICC-ESR 2269 sur les clous béton, des justifications sismiques, feu.  

Quelles applications peut-on réaliser ?

Les cloueurs à poudre s’adressent particulièrement aux professionnels du bâtiment qui réalisent des travaux sur des sites de tertiaire, d’industrie ou d’énergie. Grâce à leur polyvalence et leur sûreté, ils sont capables de répondre aux standards des maitrises d’ouvrage les plus exigeantes. 

En gros-œuvre, le clouage poudre permet de fixer de nombreux éléments temporaires comme les cales de banche, les tapis de chantier mais aussi les membranes de types delta-MS au moyen de clous-rondelle.

En second-œuvre, les applications principales sont la fixation de câbles au sol ou au plafond grâce à des cornes, la fixation de bottes de câbles, tiges filetées, filins pour luminaires, goulottes PVC, tubes IRO.

Les plombiers sont quant à eux en mesure de fixer des descentes de tiges filetées ou des goujons filetés nécessaires au supportage de réseaux d’eau et de ventilation. Ces mêmes fixations peuvent être utilisées en aménagement et finitions pour les faux-plafonds.

Découvrir nos solutions de fixation pour plombiers et électriciens

Quels bénéfices pour vous ?

Cette technologie éprouvée ne requiert aucune autre source d’énergie que la poudre. Vous êtes donc totalement indépendant de l’électricité et autonome.

La puissance de cette technologie vous permettra également de couvrir les applications les plus exigeantes comme les aciers haute dureté, mais aussi les applications sécuritaires grâce à la présence d’homologations.  

Notre gamme de cloueurs à poudre

Cloueurs légers

DX351

DX 351-ME

Cloueur à poudre entièrement automatique, rendement élevé, faible encombrement, pour éléments de fixation mécaniques et électriques

Plus d'informations
DX 5-F8

DX 5-F8

Cloueur à poudre connecté pour une meilleure productivité et polyvalence, pour clous unitaires

Plus d'informations

Cloueurs lourds

DX 76-PTR

DX 76-PTR

Outil de fixation semi-automatique robuste, technologie poudre, pour la commande de clous assemblés sur des structures en acier

Plus d'informations
DX 860-ENP

DX 860-ENP

Cloueur à poudre entièrement automatique, utilisation debout pour fixation de bacs avec clous en bande

Plus d'informations

Les cloueurs à gaz

jauge pour utilisation du gas cloueur

Les principes de fonctionnement

Le principe de fonctionnement d’un cloueur à gaz est relativement simple : une fois la cartouche de gaz correctement insérée, il suffit de placer le nez du cloueur perpendiculairement à la surface sur laquelle on vient s’appuyer.

De par la compression du nez jusqu’à sa butée intérieure, un appel d’air du gaz se crée dans la chambre de combustion. Tout en restant complètement appuyé, un appui sur la gâchette déclenche une étincelle qui vient enflammer le gaz.

L’inflammation du gaz dans la chambre à combustion pousse alors le piston qui, lui-même, pousse le clou.

L’utilisation de la batterie sur certains cloueurs n’est pas là pour créer une étincelle, comme on pourrait le penser. Plus simplement, celle-ci permet d’activer un ventilateur qui vient mélanger le gaz à l’oxygène. 

Les avantages de la technologie à gaz

Introduite dans les années 90, la technologie au gaz est très répandue et possède de multiples avantages.

Peu coûteuse, elle bénéficie d’un prix au tir généralement plus faible grâce notamment à l’emploi de clous plus fins et d’une énergie bon marché.

Beaucoup de clients apprécient cette technologie pour son ergonomie (poids raisonnable, bonne prise en main) et sa faible course de compression de nez (gain en rapidité) qui en font un outil parfaitement adapté aux applications en série

gx2 cloueur professionnel

Quelles applications peut-on réaliser ?

Les cloueurs à gaz s’adressent principalement aux professionnels du bâtiment qui réalisent des travaux d’électricité et de finition intérieure telles que l’installation de rails pour cloisons sèches.

Pour les électriciens, les cloueurs à gaz peuvent servir à la fixation de goulottes et de gaines pour câbles électriques au sol et aux murs.

Il est important de noter que l’utilisation d'un cloueur à gaz au plafond est techniquement possible mais que les fixations réalisées ne sont pas assurées par un agrément technique européen ou par un ATec français.

La reprise de charge en sous-face de dalle est plus faible que pour une fixation réalisée avec un cloueur à poudre et sa tenue dans le béton n’est pas prouvée.

Pour les artisans plaquistes, le cloueur à gaz est l’outil idéal pour fixer des rails. En effet, il permet de faire des tirs en série de manière continue et sur une longue durée. Sur le marché, en moyenne, chaque cartouche de gaz peut tirer au moins 500 clous dans les conditions optimales. 

Quels bénéfices pour vous ?

Le cloueur à gaz couplé à une batterie fait partie des entrées de gamme. Il représente donc un investissement modéré. Il faut alors penser à avoir toujours sa batterie chargée et une cartouche de gaz de rechange.

Si la double source d’énergie ne vous dérange pas et que vous pensez avoir un besoin modéré de tirs en série, alors il peut être un choix judicieux pour bénéficier des avantages du clouage à moindre coût.


Si vous êtes sensible à l’optimisation de votre confort ou pour un usage intensif, alors un cloueur à gaz uniquement ou à batterie (voir plus bas) sera plutôt recommandé. Vous limitez ainsi à une seule la source d’énergie et les contraintes liées au rechargement.  

Notre gamme de cloueurs à gaz

Cloueurs légers

cloueur a gaz professionnel

GX 3

Cloueur à gaz pour applications de finition intérieure

Plus d'informations
cloueur a gaz professionnel

GX 3-ME

Cloueur à gaz pour applications mécaniques et électriques

Plus d'informations
cloueur professionnel

GX 2

Cloueur à gaz pour applications de finition intérieure

Plus d'informations
cloueur a gaz professionnel

GX 90-WF

Cloueur à gaz pour applications de charpente

Plus d'informations
cloueur a gaz haute performance

GX-IE

Cloueur à gaz pour la fixation d'isolant sur béton tendre et certains bétons durs

Plus d'informations

Les cloueurs à batterie

Les principes de fonctionnement

Plus récente technologie en date, les cloueurs à batterie ont apporté une petite révolution dans le monde du bâtiment. Ici, plus besoin de poudre ni de gaz pour effectuer ses fixations.

Breveté par Hilti, le système de fonctionnement d’un cloueur à batterie n’engendre aucune combustion : un moteur électrique vient entraîner une courroie qui compresse un système de double ressort en acier.

La pression sur la gâchette relâche ces ressorts, dont la force est transmise au piston puis au clou. Pour fonctionner, le cloueur a simplement besoin d’une batterie chargée.

Les avantages de la technologie à batterie

Hilti Batterie

L’absence de gaz ou de poudre

Avec pour seule énergie la batterie, vous vous affranchissez de la nécessité d’avoir toujours à portée de main une cartouche de gaz ou de poudre.

La batterie est déchargée ? Prenez-donc celle de votre perforateur ou visseuse compatible, ou rechargez-la complètement en 30 minutes.  

Bx3

Facilité d’entretien et d’utilisation

Autre avantage, l’absence de combustion simplifie considérablement l’entretien de l’appareil : aucun nettoyage n’est requis.

D’autre part, la seule variable de réglage est la longueur des clous : allumez, clouez – pas de réglage de puissance. 

outils professionnel haute performance

Compatibilité des batteries

La plupart des fabricants rationnalise les batteries en les regroupant par plateforme.

Pionnier sur le clouage à batterie, Hilti propose un cloueur basé sur sa plateforme 22 V. Echangez la batterie de votre perforateur, visseuse, cloueur avec celle de plus de 20 outils au total.  

Quelles applications peut-on réaliser ?

Les cloueurs à batterie s’adressent là aussi aux professionnels du bâtiment qui réalisent des travaux d’électricité et de finition intérieure, en particulier sur des chantiers de logement ou de tertiaire.

Pour les électriciens, les cloueurs à batterie peuvent servir à la fixation de goulottes et de gaines pour câbles électriques au sol, aux murs et au plafond. Le cloueur à batterie BX 3 est en effet couvert par un Agrément Technique Européen qui assure la bonne tenue des clous dans le béton fissuré.

L’ensemble des fixations que peut réaliser un électricien est donc couverte par cet appareil. A noter cependant que si vous avez pour habitude de réaliser des fixations en sous-face de dalle en série, il sera plutôt recommandé d’utiliser la technologie à poudre.

Les bétons en sous-face de dalle sont généralement plus durs, il faut donc une plus grande puissance pour y faire pénétrer les clous, et la technologie à poudre répond parfaitement à ce genre de contrainte. De plus les cloueurs à poudre sont plus légers et plus ergonomiques à manier au plafond.

Pour les artisans plaquistes, le BX 3 est parfait pour la fixation des rails et le travail en série. 

Quels bénéfices pour vous ?

Avec les cloueurs à batterie, vous n’avez plus à vous préoccuper des cartouches de gaz ou de poudre, ce qui facilite grandement votre gestion des fournitures.

Pas d’odeur, pas d’entretien et une compatibilité avec les batteries de nombreux autres outils. De même pour les réglages de l’appareil, ils sont simplifiés au maximum. C’est l’outil idéal si vous souhaitez améliorer votre confort en clouage ou doter votre parc machines d’un outil à forte productivité. 

Notre gamme de cloueurs à batterie

Cloueurs légers

BX 3-ME 02

BX 3-ME 02

Outil de fixation sans fil pour applications mécaniques et électriques

Plus d'informations
Cloueur professionnel

BX 3-L 02

Outil de fixation sans fil pour applications de finition intérieure

Plus d'informations

Nos guides métier

Découvrez les cloueurs liés à votre métier

Mesures de précaution mises en place Plus d'info

Contactez-nous
Contactez-nous