Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier
Cloueur à poudre DX 9 pour la fixation de panneaux métalliques

Fixation de panneaux métalliques

Augmentez votre productivité grâce au nouveau cloueur à poudre entièrement automatique DX 9-ENP et à la nouvelle poignée SDT 9 à station debout pour fixer ossatures, recouvrements latéraux et bordures

Dans l’industrie de la construction acier actuelle, utiliser des outils manuels à câble reste la méthode de fixation de panneaux métalliques la plus courante. Non seulement c’est un processus de longue haleine, mais ces opérations impliquent des travaux en hauteur et des câbles qui traînent par terre : sur le plan de la santé et de la sécurité, cela représente un sérieux risque de chute. Sans parler de l’opérateur qui doit sans cesse se pencher pour fixer et serrer les vis.  Chez Hilti, nous avons trouvé le moyen de rendre la fixation de panneaux métalliques plus intelligente, plus sûre, plus rapide et plus confortable, vous permettant ainsi à vous et vos opérateurs d’être plus productifs sur le terrain. Nous proposons des outils de pose en position debout et un vaste éventail de vis et de clous en bande pour la fixation de panneaux sur l’acier, le béton, le métal, les poutrelles et le bois. Ils couvrent toutes les sous-structures, épaisseurs de tôles trapézoïdales et résistances d’acier classiques.

DX 9 et SDT 9

Nos solutions pour la fixation de panneaux

DX 9-ENP

Le nouveau DX 9-ENP est un cloueur vertical résistant, fiable, intelligent et pratique. À la pointe de la technologie, il possède également un indicateur numérique de fonctionnement connecté en Bluetooth et une poignée ultra ergonomique.

L’indicateur numérique de fonctionnement du DX 9 vous informe en temps réel :

  • des périodes d’entretien et de nettoyage de l’outil à prévoir, optimisant ainsi la productivité sur chantier en réduisant les temps d'arrêts non planifiés
  • de la température de l’outil pour éviter la surchauffe. 

Synchronisez votre cloueur avec l’application Hilti Connect, vous pourrez alors visionner des tutoriels vidéo, consulter les données d’utilisation de l’outil  ou demander une réparation.

Acheter le DX 9-ENP

Poignée de maintien SDT 9

Destinée à faciliter la pose des fixations de revêtements latéraux et d’ossature, la poignée SDT 9 s’utilise avec la visseuse sans fil ST 1800-A22 Hilti et les vis en bande S-MD/S-MS. 

Cette poignée à station debout est conçue pour être :

  • ergonomique : plus besoin de se baisser 
  • mobile : utilisée avec la visseuse sans fil ST 1800-A22, plus besoin d’emporter une alimentation électrique sur le toit
  • productive : utilisant des vis en bande et conçue pour fonctionner en continu, avec moins d’arrêts et de redémarrages intempestifs, elle permet de gagner du temps sur le chantier

Ce nouveau modèle est également équipé d’un nez interchangeable adapté à la fois aux petites et aux grandes vis.

Acheter la SDT 9

Découvrez le DX 9-ENP et la SDT 9

Loading

Découvrez le dx 9-enp en action

Tirez le meilleur parti de vos outils grâce à nos services premium

Hilti Fleet Management

Gestion de parc machines

Nous gérons vos outils pour que vous puissiez vous concentrer sur vos activités

Le Fleet Management est un service tout-en-un qui permet de couvrir les coûts d’outillage grâce à un forfait mensuel.
Avantage : pas d’argent à avancer* et des coûts plus faciles à anticiper. Les responsables des outils et des équipements auront ainsi un souci de moins !

Découvrir
Servicio de reparación de herramientas de Hilti

Service après-vente

La réparation de vos outils Hilti est réalisée en 3 jours ou offerte

Acheter un outil Hilti, c’est bien plus qu’acheter un simple outil : c’est aussi s’assurer un service de réparation ultra rapide.
De plus, nous récupérons vos outils et vous les restituons sur le lieu de votre choix.
Contactez-nous par téléphone ou en ligne et nous nous occupons du reste ! 

Découvrir
Hilti ON!Track

Hilti ON!Track

Un système de gestion des équipements spécialement conçu pour le secteur du bâtiment

D’un simple clic ou d’une pression sur un écran, ON!Track vous indique précisement les équipements en votre possession, où ils se trouvent et qui en a la charge. Lorsqu’un équipement doit faire l’objet d’une maintenance ou d’un étalonnage, le système vous envoie une alerte pour vous en informer. Nos étiquettes intelligentes Bluetooth vous permettent un contrôle de l’inventaire rapide et vous indiquent quel équipement se trouve à proximité.

Découvrir

*Sous contrôle de solvabilité

Cartouches et clous pour DX 9-ENP

X-ENP MXR

Clous DX 9-ENP

Clous en bande X-ENP MXR pour la fixation de tôles métalliques sur des structures métalliques à l’aide d'un cloueur à poudre vertical

Découvrir
Cartouche DX 6.8/18 M40

Cartouches DX 6.8/18 M40

Cartouches Clean-Tec en bande .27 calibre long pour la fixation de panneaux métalliques à l’aide d'un cloueur à poudre vertical

Découvrir

Vis pour SDT 9

S-MD 03Z

S-MD 03Z 4.8X19 M9

Vis autotaraudeuses en bande sans rondelle pour fixation métal sur métal de moyenne épaisseur (jusqu’à 5 mm)

Acheter
S-MS 01Z

S-MS 01Z 4.8x20 M9

Vis autotaraudeuses en bande sans rondelle pour fixation rapide de fines tôles métalliques superposées (jusqu’à 2 x 1,25 mm)

Acheter
S-MD 23Z

S-MD 23Z 5.5x22 M9

Vis autotaraudeuses en bande avec embase pour fixation métal sur métal de moyenne épaisseur (jusqu’à 6 mm)

Acheter
S-MDU 21Z

S-MDU 21Z 6.3x22 M9

Vis autotaraudeuses en bande avec embase pour fixation métal sur métal de moyenne épaisseur (jusqu’à 3 mm)

Acheter
Nouveaux produits Hilti

Quoi de neuf ?

Découvrez nos dernières innovations en matière de produits et services pour les professionnels du bâtiment

Découvrir

Mesures de précaution mises en place Plus d'info

Contactez-nous
Contactez-nous