Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Fixation par clouage pour électriciens et plombiers

Les fixations sur chantier pour les applications d’électricité et plomberie sont nombreuses et polyvalentes. Le clouage permet de faire gagner un temps considérable sur ces tâches répétitives en alliant productivité, confort et sécurité.

Choisir son cloueur professionnels pour chantier

Comment choisir son cloueur ?

A poudre, à gaz ou à batterie, découvrez comment choisir votre cloueur selon vos besoins

Plus d'informations
Application électricité plomberie clouage Hilti

Applications par clouage pour plomberie et électricité

Solutions de fixation par clouage pour les applications de plomberie et électricité (chemins de câbles, tuyaux, gaines, boitiers électriques, goulotte, boitiers PVC, sécurisation luminaires, gaines de ventilation/aération, tuyaux et gaines au sol) sur béton, maçonnerie et acier. Nous avons trois technologies suivant vos besoins : poudre, gaz et batterie.

Plus d’informations
Cloueur Hilti BX 3 électricien plombier

Cloueur sur batterie BX 3-ME : gagnez du temps

Idéal pour vos applications en électricité et plomberie, ce premier cloueur sans fil vous permet de réaliser des fixations de qualité dans le béton, la maçonnerie, la brique pleine ainsi que l’acier. Chargez les clous, allumez et fixez.

Plus d’informations
Fixation acier électricité plomberie

Fixations sur acier d’éléments électriques

Des fixations optimales pour vos gaines, câbles et instruments électriques sur acier grâce à la technologie clouage et vissage. Vous pourrez installer vos éléments avec un maximum de confort et de sécurité en un minimum de temps.

Clou goujon X-BT-MF
Connexion électrique acier

Connexions électriques

Pour réaliser vos connexions de mise à la terre - du pontage au parafoudre en passant par la protection à la surtension - Hilti propose des fixations uniques qui s'installent avec un maximum de confort et de sécurité en un minimum de temps.

Clou goujon X-BT-ER
Application pour smartphone vis et clous

Application pour smartphone vis et clous

Au mur, au plafond, sur bois ou béton... Savez-vous quelle est la fixation adaptée à votre application ? L'application pour smartphone "Sélecteur Clous & Vis" Hilti répondra à toutes vos questions.

Application smartphone clous & vis

Mesures de précaution mises en place Plus d'info

Contactez-nous
Contactez-nous