Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Nos perceuses-visseuses

Les perceuses-visseuses sans fil Hilti sont des outils légers, compacts, puissants aux performances inégalables en termes de perçage et vissage.

Comment bien choisir sa perceuse-visseuse professionnelle ?

Identifiez la perceuse-visseuse qui correspond à vos besoins en fonction de ses caractéristiques techniques et de vos applications.

Une perceuse-visseuse professionnelle adaptée à votre cœur de métier

Percement d’un IPN avec la SF 8M-A22

A chaque cœur de métier sa perceuse-visseuse

Vous travaillez le bois ? Privilégiez une perceuse-visseuse avec un couple élevé comme la SF 10W-A22 ATC. Pour le travail du métal, préférez une perceuse-visseuse avec plus de tours/minute et moins de couple à l’instar de la perceuse-visseuse SF 8M-A22. Chez Hilti nous avons conçu ces deux perceuses-visseuses dites « Ultimates » pour répondre à vos applications les plus exigeantes. Vous serez surpris par leurs performances inégalables, notamment en perçage. Par ailleurs les perceuses-visseuses à percussion comme la SF 6H-A22 permettent de percer dans de la petite maçonnerie comme les briques et les parpaings.

Différence entre une perceuse-visseuse, une clé à choc et une boulonneuse

Comment savoir facilement laquelle de ces machines répondra au mieux à votre besoin ?

La perceuse-visseuse : la reine du perçage

La perceuse-visseuse est l’outil universel par excellence car elle peut percer et visser. Son système mécanique est calqué sur celui de la perceuse ce qui lui donne donc des résultats inégalables en termes de perçage. Des performances surprenantes comme par exemple celles de la visseuse-perceuse SF 8 M-A22 qui perce en Ø 20 dans le métal ou de la visseuse SF 22-A qui permet des percements à la scie cloche >Ø100 dans du BA13 à BA25.

La clé à choc ou visseuse à choc pour les vissages en série

A la différence de la perceuse-visseuse, la clé à choc (aussi appelée visseuse à choc) est l’outil idéal pour les applications de vissage en série dans le métal ou le bois. Le fonctionnement du mécanisme est celui d’un marteau avec un ressort qui tape sur le mandrin, décuplant le couple de la machine. Ainsi il n’y a pas d’effet de couple, contrairement à la perceuse-visseuse. Grâce à ce système, plus le couple augmente, plus la vitesse de rotation augmente, à l’inverse de la visseuse pour qui une augmentation du couple ralentira les tours/minute. Chez Hilti nos clés à choc SID 4-A22 sont conçues pour fixer 500 à 1000 vis par jour et ce en une charge de batterie 5,2 Ah ! Compactes, elles vous permettent de travailler dans des endroits très exigus. 

Comment bien choisir sa clé à choc ?

Vérifiez tout d’abord le positionnement des LED. Elles doivent être situées autour du mandrin comme sur la clé à choc SID 4-A22. Placées sous le mandrin, elles sont parfois en dehors du champ de travail.

Le second point à regarder est la réactivité de l’interrupteur. Appuyez doucement dessus et comptez le nombre d’à-coups avant que le moteur ne réagisse. Moins il y en a, plus le démarrage est rapide et donc plus vous irez vite pour visser en série.

Assemblage d’un coffrage avec la SID 22-A

Assemblage d’un conduit de climatisation avec la SID 22-A 

Assemblage d’un conduit de  climatisation avec la SID 22-A

Assemblage d’un coffrage avec la SID 22-A

La boulonneuse pour le chevillage lourd

Boulonnage d’un étais de banche avec une boulonneuse SIW 22T-A et une vis à béton HUS

La boulonneuse se distingue de la clé à choc par son embout carré en ½ ou ¾.

D’un point de vue technique, les clés à choc et boulonneuses ont le même mécanisme mais sont cependant optimisées pour des applications différentes.

Le marteau à l’intérieur du moteur mais aussi l’embout carré de la boulonneuse sont plus imposants de façon à pouvoir supporter une forte pression.

Ainsi les boulonneuses sont conçues pour des chevillages lourds dans le métal ou le béton et peuvent être utilisées à plus faible fréquence que la clé à choc (environ 100 boulons par jour).

Avec nos boulonneuses SIW 22T-A vous pourrez cheviller des vis à béton HUS 3H 14x150 pour vos applications temporaires ou permanentes ou encore fixer deux IPN entre eux

Pourquoi Hilti ?

Mesures de précaution mises en place Plus d'info

Contactez-nous
Contactez-nous