Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Lasers de chantier intérieur

Découvrez la précision de nos lasers de chantier indispensables pour vos applications intérieures

Vous êtes  un plaquiste, un plombier ou encore un électricien à la recherche de solutions pour vos applications telles que l’alignement de faux plafonds, la pose de cloisons, l'installation de canalisations et de chemins de câbles et bien plus encore ? 

Découvrez comment optimiser la productivité de vos chantiers grâce à nos lasers intérieurs performants.

Ontdek onze lasers voor interieur

Comment choisir mon laser de chantier intérieur ?

Lors du choix d'un laser d'intérieur, de nombreux facteurs doivent être pris en compte :

  • Que construisez-vous ?
  • Installez-vous des cloisons sèches ?
  • Alignez-vous des tuyaux et des raccords ?
  • Alignez-vous des chemins de câbles ?
  • Transférez-vous des points de fixation du sol au plafond?

La réponse à ces questions vous aidera à décider quel est le bon laser en fonction de vos besoins.

Nous disposons à cet effet d'une large gamme de lasers intérieurs qui répondent aux divers besoins d'un chantier de construction :

                - nos lasers à points

                - nos lasers lignes et multilignes

                - nos lasers rotatifs

Pourquoi choisir un laser de chantier Hilti ?

Please enter alternative text here (optional)

Quel que soit le type de votre chantier, une meilleure productivité commence généralement par une meilleure préparation. Et lorsqu'il s'agit d'aménager un chantier, rien ne vous prépare mieux qu'un laser  Hilti.

Nos lasers allient  précision et simplicité d’utilisation pour tous vos travaux d’alignement et de mise à niveau.

Ils répondent à toutes les applications des plaquistes, plombiers et électriciens telles que l’alignement de faux plafonds, la pose de cloisons, l'installation de canalisations et de chemins de câbles et bien plus encore !

Découvrez comment la conception de nos lasers ligne et point permet une utilisation intuitive par une seule personne pour les tâches de nivellement, d'équerrage et d'alignement, ou comment la conception de nos lasers rotatifs leur permet d'être robustes et faciles à utiliser pour ces tâches. 

Notre sélection de lasers intérieur

Nos Lasers ligne et points

PM 2-L

Laser multidirectionnel 2 lignes à faisceau rouge pour le nivellement, l'alignement et l'équerrage

Commander

PM 2-LG

Laser ligne à 2 lignes pour le nivellement, l'alignement et l'équerrage avec faisceau vert

 

Commander

PMC 46-KIT

Laser combiné à 2 lignes et 4 points pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage avec faisceau rouge

Commander

PMP 45

Laser point à 5 points à faisceau rouge pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage

Commander

Nos Lasers multi-lignes

PM-4M

Laser multidirectionnel à 3 lignes et laser point d'aplomb à faisceau rouge

Commander

PM 40-MG

Laser multidirectionnel à 3 lignes vertes pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage

Commander

PM 30-MG

Laser multidirectionnel à 3 lignes vertes deux fois plus visibles pour les applications d'alignement des cloisons, l'équerrage, et l'aplomb

Commander

Nos lasers rotatifs

PR 3-HVSG

Laser rotatif à faisceau vert pour les applications de finition intérieure à longue portée pour :

  • le nivellement des plafonds suspendus
  • le transfert de hauteurs
  • l'équerrage des murs, cloison
  • l'alignement des chemins de câbles 
Commander

PR 30-HVSG A12

Laser rotatif à faisceau vert avec fonctions automatiques pour :

  • le positionnement des cloisons sèches, 
  • l'alignement des façades,
  • le nivellement des plafonds suspendus 
  • le transfert des hauteurs
Commander

Vitesse et précision avec le PM 30-MG

Avantages du PM 30-MG

360 degrés

de couverture
grâce à ses 3 faisceaux excentriques statiques

50 mètres

de portée
avec son capteur

10 heures

d'autonomie
grâce à sa batterie 12 V chargée à 90% en 15 mns

4 fois

plus visible
grâce à son faisceau vert

Please enter alternative text here (optional)

Le PM 30-MG est la dernière innovation de la gamme des lasers à faisceau vert Hilti.

Grâce à son design excentrique, le laser multiligne PM 30-MG offre des lignes horizontales et verticales vertes 3x360º pour fournir vitesse et précision pour tout travail d'agencement intérieur.

Il est idéal pour les applications d'équerrage et l'outil parfait pour les cloisons sèches avec une conception compacte et extrêmement précise grâce à une molette d'ajustement unique sur le marché ! 

Applications :

•Transfert de hauteur , niveau des prises électriques, radiateurs, fenêtres

•Alignement des cloisons, équerrage, aplomb

•Travailler ses sous plafonds

Complétez votre laser

Support magnétique PMA 89

Commander

Coffret PM 30-MG

Commander

Capteur laser PMA 31G

Commander

Trépied PMA 20

Commander

Optimisez votre laser de chantier intérieur

Découvrez toutes nos innovations en terme de batteries sans fil pour outils de chantiers

Batteries

Découvrez toutes nos innovations en terme de batteries pour outils de chantiers

Découvrir nos batteries
Retrouvez tous les consommables indispensables à vos applications de mesure sur chantiers d'intérieur

Accessoires lasers chantier

Vous recherchez tous les accessoires indispensables à vos applications de mesure sur chantiers d'intérieur ? C'est par ici!

Découvrir nos accessoires
Retrouvez tous les consommables indispensables à vos applications de mesure sur chantiers d'intérieur

Consommables lasers chantier

Retrouvez tous les consommables indispensables à vos applications de mesure sur chantiers d'intérieur

Découvrir nos consommables lasers
Kit d'outillage sans fil à la carte

Pick & Mix

Créez votre kit sans fil avec votre laser de chantier intérieur

Créer mon kit

Nos services

3 bonnes raisons d'utiliser Hilti Connect avec mon laser

Identifiez vos outils avec Hilti Connect

Identifiez rapidement vos outils

Nos outils sont équipés d’étiquettes NFC permettant leur identification rapide. Un simple scan via votre smartphone suffit. 

Accédez aux informations concernant vos outils avec Hilti Connect

Accédez aux informations de votre parc machines Hilti

Avec Hilti Connect, obtenez rapidement de nombreuses informations telles que le nombre de réparations, leur coût ou la date d’achat de vos machines.

Planifiez la réparation de vos outils avec Hilti Connect

Demandez une réparation

Gagnez du temps, planifiez vos demandes de réparation depuis votre chantier via votre application Hilti Connect.

Fleet Management

Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

Plus d’informations
Service de vérification

Service de vérification

Nos outils de mesure sont robustes. Grâce au service de vérification Hilti, ils garderont une parfaite précision.

Plus d’informations
Hilti Tool Service

Réparation d'outils

Une réparation sous 3 jours ou le service est offert.

Plus d’informations

Mesures de précaution mises en place Plus d'info

Contactez-nous
Contactez-nous