Exemples d'applications avec un coupe-câble / sertisseuse Hilti

Coupe-câbles et sertisseuses hydrauliques

Facilitez vos découpes et vos sertissages de câbles électriques grâce à nos solutions hydrauliques

Notre gamme d’outils 22 V se développe avec nos coupe-câbles et sertisseuses hydrauliques. Compacts et ergonomiques, ils offrent des performances supérieures aux alternatives manuelles.

Pince coupe-câble sertisseuse NUN 54-A

Sertisseuse coupe-câble NUN 54-A

LE nouvel outil 22 V pour sertir et couper tous les types de câbles, grâce à ses têtes interchangeables

• Complète notre plateforme d’outils 22 V 

• Mâchoires interchangeables pour assurer en un temps record : 

- le sertissage de câbles en cuivre et aluminium avec homologation jusqu'à 240 mm² de section
- la coupe de câbles en cuivre et aluminium jusqu’à 33 mm de diamètre
- la coupe de filin en acier renforcé (ACSR) jusqu’à 21,5 mm de diamètre

• Compacte et légère, elle est dotée d’une tête rotative à 360° pour une meilleure accessibilité et un confort optimal

Pince coupe-câble NCT 53-A

Coupe-câble sans fil NCT 53-A

Pour les découpes de câbles jusqu'à 50 mm de diamètre

• Outil allongé, léger et compact avec une tête de coupe rotative à 360°

• Grâce à sa conception de lames ouvertes, vous pouvez l’utiliser à une main

• Pour la coupe de câbles en aluminium et cuivre jusqu'à 50 mm de diamètre

  • Intégré à notre plateforme d’outils 22 V