NPR 19-A Perstang
Nieuw productArtikel #r7794691
Inline 19 kN snoerloze perstang met verwisselbare persbekken voor metalen en plastic buizen tot 40 mm
- Drukkracht: 19 Kn
- Voor gebruik met tang: NPR PM
- Klemcapaciteit metalen buizen: 35 mm
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Lichte en compacte, inline machine voor eenvoudige toegang en manoeuvreerbaarheid
- Gereedschapskop draait 350 graden
- Vergendelingspen met twee stappen voorkomt onbedoelde vrijgave
- Gereedschap trekt automatisch terug zodra de doeldruk is bereikt. Audiovisuele waarschuwingen waarschuwen de gebruiker in het geval van problemen of incorrect gebruik
- Goedgekeurd door veel systeemleveranciers
Toepassingen
- Voor het persen van metalen buizen tot 35 mm*
- Voor het persen van kunststof buizen tot 40 mm*
- *Deze waarden zijn systeemafhankelijk. Voor correct en veilig persen raadpleegt u de originele instructiehandleiding van de systeemleverancier
Services
Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.
- Individuele labels en online zichtbaarheid zorgen voor transparantie in het beheer van uw machinepark.
- Maandelijkse bijdrage die het gebruik dekt van alle machines, inclusief de service- en reparatiekosten, garandeert een perfecte controle van de kosten en een efficiënte back-office.
- Gratis verificatie van de nauwkeurigheid van het gereedschap in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant.
- De diefstaldekking reduceert het financiële risico en onverwachte kosten.
Hilti Tool Service
Reparatie in gemiddeld 3 werkdagen
- De service is tot 2 jaar kosteloos en geldt ook voor verbruiks- en slijtagedelen, de ophaling en de levering
- Na 2 jaar zijn de reparatiekosten begrensd
- Productgarantie op onderdeel- en fabricagefouten zolang wij de machine onderhouden
- Na iedere reparatie wordt 3 maanden garantie gegeven voor kosteloze reparaties
Technische gegevens
Documenten & Video's
Advies & Ondersteuning
Snoerloze hydraulische perstang
Productiviteit laat zich plannen met de Hilti Services en de splinternieuwe NPR 19-A22 perstang
Bij de installatie van leidingen voor drinkwater of verwarmingssystemen zijn betrouwbaarheid en snelheid zeer belangrijk. De nieuwe NPR 19-A22 perstang op accu van Hilti zorgt in combinatie met de uitgebreide Hilti Services voor een sterke verbinding.