Chevillage mécanique

Des fixations mécaniques homologuées qui s’adaptent à vos contraintes et à tous les types de support

Fixation de platine goujon métallique

Hilti vous propose une large gamme de vis à béton et chevilles à expansion pour des applications permanentes et temporaires dans le béton, la brique pleine et les dalles alvéolaires. Chevilles et goujons à usage quotidien ainsi que pour des applications à haute technicité. 

Chevilles à expansion et vis à béton Hilti

Des solutions pour chacune de vos configurations avec certifications et homologations

Cheville à expansion HST3

Goujon métallique HST3 pour le béton

Cheville à expansion pour fixations avec agrément sismique C2, le plus exigeant pour applications structurelles. Le goujon le plus performant sur béton fissuré et non fissuré avec les distances au bord et entraxes les plus faibles.

Des milliers d’applications. Une solution.
Vis à béton HUS3

Nouvelle vis à béton HUS3 haute performance

La vis à béton HUS3 avec agrément sismique C2 s’adapte dans tout type de béton, fissuré ou non, ainsi qu’en dalle alvéolée ou maçonnerie. Sa nouvelle forme permet l’implantation même en présence de fers à béton ou d’agrégats. Existe également en tête fraisée (HUS3-C).

Homologation et sécurité pour la productivité
Cheville à expansion HSA

Goujon métallique HSA pour application standard

La cheville à expansion homologuée pour toutes les applications communes est couverte par un ETE (Evaluation Technique Européenne) et résistante au feu. Elle convient pour la plupart de vos applications du quotidien. Goujon certifié et performant pour béton non fissuré.

Le goujon sûr pour les travaux du quotidien

Découvrez nos services d’ingénierie dédiés au chevillage

Etude technique Hilti

Supports et services techniques

Hilti vous soutient dans vos projets grâce à de nombreux services techniques assurés par des professionnels expérimentés de la construction : ingénieurs terrains spécialisés, ingénieurs études et conseils, séminaires techniques, essais d’arrachement sur site et formations à la pose de chevilles.

Plus d’informations
Expertise technique Hilti

Centre d’expertise technique

L’expertise métier Hilti à votre service : techniques de poses, règlementation technique, applications types, références chantiers, outils de dimensionnement et bibliothèque technique.

Plus d’informations
Profis Chevilles

Logiciel de dimensionnement PROFIS Chevilles

Ce logiciel vous aide à calculer les applications de chevillage de manière simple et rapide et ce quelles que soient la forme de la platine et la configuration des chevilles. Il prend en compte les charges statiques, sismiques et feu.

Plus d’informations