Chevilles charges lourdes pour applications exigeantes

Chevilles à expansion et verrouillage de forme approuvées pour le béton fissuré et validées pour les applications en sismique

Chevilles à expansion et verrouillage de forme Hilti

Approuvées selon les essais les plus contraignants et conformes aux certifications pour le béton fissuré, les charges de fatigue ainsi que la certification sismique C2 dans l’ATE, ces chevilles pour charges lourdes sont destinées aux applications les plus exigeantes.

Grâce à notre logiciel de dimensionnement PROFIS Chevilles, le dimensionnement devient rapide, plus fiable et adapté à chacun de vos projets. Nos ingénieurs spécialisés peuvent également vous assister en vous rendant visite dans vos locaux ou directement sur votre chantier.

Charpente métallique

Les profilés métalliques et les platines de charpentes requièrent souvent des fixations aux performances élevées qui peuvent reprendre à la fois des efforts de traction et de cisaillement importants. Les chevilles charges lourdes permettent une reprise de charge importante en limitant le nombre de fixation sur une même platine. 

Fixation de tubes lourds et équipements

Avec de nombreux points de fixation, les conduits de tubes lourds sont mieux fixés par une solution de chevillage mécanique. Aussi, la fixation d’équipements techniques nécessite la fiabilité, la sécurité et la performance offertes par nos chevilles HSL-3.

Fixation temporaire

Les fixations de pré-murs, de banches, et les étais tirant-poussant exercent des efforts de cisaillement importants et nécessitent des chevilles démontables. Les chevilles HSL-3 et HDA Hilti remplissent ces deux critères tout en proposant une installation facile et une mise en charge immédiate.

HSL-3 – polyvalence et sécurité

La performance telle que vous l’attendez d’une cheville à expansion Hilti, avec en plus, une polyvalence d’applications et une capacité de charge élevée.

Combinant des capacités importantes de charges en traction et cisaillement avec une installation facile et sécuritaire, les chevilles pour charges lourdes sont une alternative sûre et rentable par rapport aux solutions de fixation classique comme les goujons ou le chevillage chimique.

Avantages

  • Plus de 40 ans d’expérience sur le marché avec plusieurs millions de chevilles installées
  • Approuvée par des agréments techniques européens (ATE) et des organismes internationaux (ICC-ESR)
  • Convient pour le béton fissuré et non-fissuré, de classification C20/25 à C50/60
  • Convient pour les charges dynamiques : sismique C1 et C2, choc et fatigue
  • La performance sans aucun compromis, même en trous carottés
  • Des performances extrêmes au cisaillement grâce à son manchon d’habillage
  • Couple de serrage contrôlé automatiquement avec la version HSL-3-B
  • Des longueurs variables pour chacun de vos projets
  • Marquage de tête pour une identification plus facile lors d’une inspection
  • Se retire facilement pour les applications temporaires

HSL-3

Dispose d’une tête hexagonale fine pour une finition propre et esthétique et une installation simplifiée.

Plus d'informations

HSL-3-G

La finition en tige filetée et écrous permet de retirer facilement l’élément fixé du matériau support sans détériorer la fixation.

Plus d'informations

HSL-3-SK

La tête fraisée avec empreinte hexagonale permet de dissimuler la cheville dans le support à fixer, pour une finition discrète et éviter les risques d’accroche.

Plus d'informations

HSL-3-B

La finition en tête hexagonale de couleur rouge rompt au couple de serrage nécessaire pour chaque cheville, permettant une installation sûre et vérifiée. Plus besoin de clé dynamométrique.

Plus d'informations

HSL-3-R

La tête hexagonale est désormais disponible en acier inoxydable (A4) pour des applications en milieu corrosif.​

Plus d'informations

HSL-3-GR​

La version tige filetée est également disponible en acier inoxydable (A4) pour les besoin de démontage ou de pose avant la pièce à fixer (éléments lourds).​

Plus d’informations

HSL-3-SKR ​

La finition tête fraisée en acier inoxydable (A4) est parfaitement adaptée à la fixation de garde-corps extérieur dans des établissement recevant du public.​

Plus d’informations ​

Valeur ajoutée

  • Logiciel de dimensionnement Hilti

    Le dimensionnement facilité grâce à PROFIS et à notre équipe d’ingénieurs

    Grâce aux performances élevées de traction et cisaillement de nos chevilles HSL, le nombre de points de fixation peut être optimisé et aider à élaborer des solutions plus rentables. Notre logiciel de dimensionnement PROFIS et nos ingénieurs terrains peuvent vous aider à trouver la meilleure solution pour chacun de vos projets.

    Plus d’informations sur notre logiciel de dimensionnement PROFIS Chevilles
    Prise en main facile et intuitive

    Installation: facile et intuitive

    Convient pour les trous forés ou carottés, avec une installation sûre et fiable. Lorsque le bon couple de serrage est appliqué, ce qui est essentiel pour le bon fonctionnement de la cheville, l’anneau de plastique assure le débrayage du filetage pour garantir le serrage nécessaire. Le système de contrôle de couple de la cheville HSL-3-B augmente la fiabilité de la pose et sa sécurité.

    Plus d’informations sur nos outils de forage au diamant
    Verification facilitée

    Post-installation : vérification et démontage facilités

    A quality and safety inspection is often required after installation of the anchors. Thanks to their head markings, HSL-3 heavy-duty anchors offer excellent inspection convenience and can be easily removed in case of temporary fastenings, leaving an easily patchable hole. Une inspection de sécurité et de qualité est souvent nécessaire après installation des chevilles. Grâce au marquage de leur tête, les chevilles pour charges lourdes HSL-3 offrent une facilité de contrôle pour une vérification post installation, et peuvent être facilement retirées en cas de fixation temporaire.

    Plus d’information sur les essais d’arrachement