Chevilles charges lourdes pour applications exigeantes

Chevilles à expansion et verrouillage de forme approuvées pour le béton fissuré et validées pour les applications en sismique

Gros chantier de construction

Approuvées selon les essais les plus contraignants et conformes aux certifications pour le béton fissuré, les charges de fatigue ainsi que la certification sismique C2 dans l’ATE, ces chevilles pour charges lourdes sont destinées aux applications les plus exigeantes.

Grâce à notre logiciel de dimensionnement PROFIS Engineering, le dimensionnement devient rapide, plus fiable et adapté à chacun de vos projets. Nos ingénieurs spécialisés peuvent également vous assister en vous rendant visite dans vos locaux ou directement sur votre chantier.

Nos chevilles pour charges lourdes sont préconisées pour diverses applications

charpente métallique

Charpente métallique

Les profilés métalliques et les platines de charpentes requièrent souvent des fixations aux performances élevées qui peuvent reprendre à la fois des efforts de traction et de cisaillement importants.
Les chevilles pour charges lourdes permettent une reprise de charge importante en limitant le nombre de fixation sur une même platine. 

tubes lourds

Fixation de tubes lourds et équipements

Avec de nombreux points de fixation, les conduits de tubes lourds sont mieux fixés par une solution de chevillage mécanique.
La fixation d’équipements techniques nécessite la fiabilité, la sécurité et la performance offertes par nos chevilles mécaniques HSL4.

chantier de construction

Fixation temporaire

Les fixations de pré-murs, de banches, et les étais tirant-poussant exercent des efforts de cisaillement importants et nécessitent des chevilles démontables.
Nos chevilles mécaniques HSL4 et HDA remplissent ces deux critères tout en proposant une installation facile et une mise en charge immédiate.

HSL4 – polyvalence et sécurité

La performance telle que vous l’attendez d’une cheville à expansion Hilti, avec en plus, une polyvalence d’applications et une capacité de charge élevée.

Combinant des capacités importantes de charges en traction et cisaillement avec une installation facile et sécuritaire, les chevilles pour charges lourdes sont une alternative sûre et rentable par rapport aux solutions de fixation classique comme les goujons ou le chevillage chimique.

Avantages de la cheville à expansion HSL4

Cheville HSL4 avec système d'identification immédiate et traçabilité sur la tête de la cheville
  • Approuvée par des agréments techniques européens (ATE) et des organismes internationaux (ICC-ESR)
  • Convient pour le béton fissuré et non-fissuré, de classification C20/25 à C50/60 ainsi que pour les charges dynamiques - sismique C1 et C2, choc et fatigue
  • Des performances extrêmes au cisaillement grâce à son manchon d’habillage
  • Couple de serrage contrôlé automatiquement avec la version HSL4-B
  • Des longueurs variables pour chacun de vos projets
  • Se retire facilement pour les applications temporaires
  • Tracefast : marquage de tête pour une identification plus facile lors d’une inspection
  • Méthodes de forage : carottage diamant, trépan creux et forage au perforateur, tous approuvés par un ATE 
  • Anneau pliable bi-densité : assure un anti-torsion fiable pour une meilleure stabilité de pose
  • Nouvel écrou limiteur de couple : garantit que le couple précis est appliqué à chaque fois
Cheville à expansion HSL 4

Cheville HSL4

Dispose d’une tête hexagonale fine pour une finition propre et esthétique et une installation simplifiée. 

Commander la HSL4
Cheville à expansion HSL 4-B

Cheville HSL4-B

La finition en tête hexagonale de couleur rouge rompt au couple de serrage nécessaire pour chaque cheville, permettant une installation sûre et vérifiée.
Plus besoin de clé dynamométrique. 

Commander la HSL4-B
Cheville à expansion HSL 4-G

Cheville HSL4-G

La finition en tige filetée et écrous permet de retirer facilement l’élément fixé du matériau support sans détériorer la fixation. 

Commander la HSL4-G
Cheville à expansion HSL 4-SK

Cheville HSL4-SK

La tête fraisée avec empreinte hexagonale permet de dissimuler la cheville dans le support à fixer, pour une finition discrète et éviter les risques d’accroche.

Commander la HSL4-SK
Cheville à expansion HSL 3-R

Cheville HSL-3-R

La tête hexagonale est désormais disponible en acier inoxydable (A4) pour des applications en milieu corrosif.​

Commander la HSL-3-R
Cheville à expansion HSL 3-GR

Cheville HSL-3-GR

La version tige filetée est également disponible en acier inoxydable (A4) pour les besoin de démontage ou de pose avant la pièce à fixer (éléments lourds).​

Commander la HSL-3-GR
Cheville à expansion HSL-3-SKR

Cheville HSL-3-SKR

La finition tête fraisée en acier inoxydable (A4) est parfaitement adaptée à la fixation de garde-corps extérieur dans des établissement recevant du public.​

Commander la HSL-3-SKR

Valeur ajoutée

  • Logiciel de dimensionnement Hilti

    Le dimensionnement facilité grâce à PROFIS et à notre équipe d’ingénieurs

    Grâce aux performances élevées de traction et cisaillement de nos chevilles HSL, le nombre de points de fixation peut être optimisé et aider à élaborer des solutions plus rentables. Notre logiciel de dimensionnement PROFIS et nos ingénieurs terrains peuvent vous aider à trouver la meilleure solution pour chacun de vos projets.

    Plus d’informations sur notre logiciel de dimensionnement PROFIS Chevilles
    Prise en main facile et intuitive

    Installation: facile et intuitive

    Convient pour les trous forés ou carottés, avec une installation sûre et fiable. Lorsque le bon couple de serrage est appliqué, ce qui est essentiel pour le bon fonctionnement de la cheville, l’anneau de plastique assure le débrayage du filetage pour garantir le serrage nécessaire. Le système de contrôle de couple de la cheville HSL4-B augmente la fiabilité de la pose et sa sécurité.

    Plus d’informations sur notre cheville HSL4-B
    Verification facilitée

    Post-installation : vérification et démontage facilités

    Une inspection de sécurité et de qualité est souvent nécessaire après installation des chevilles. Grâce au marquage de leur tête, les chevilles pour charges lourdes HSL4 offrent une facilité de contrôle los des vérifications post installation. Elles peuvent de plus être facilement retirées en cas de fixation temporaire.

    Plus d’information sur les essais d’arrachement