Pistolets d’injection pour mastic et scellement chimique

Notre gamme de pistolets d’injection est compatible avec la majorité des cartouches de mastic et de scellement chimique disponibles (y compris les cartouches plastiques et cartouches souples de 310 ml et 600 ml)

Quel pistolet d’injection choisir ?

HDE 500-A22

Pistolet d’injection électrique HDE 500-A22

Scellements chimiques compatibles :

HIT-RE 500 V3

HIT-HY 200-A

HIT-HY 200-R

HIT-HY 270

HIT-CT1

HIT-HY 170

HIT-HY 10

Mousse coupe-feu compatible : 

CFS-F FX 

CD 4-A22 avec cartouche courte (310 ml)

CD 4-A22 pour cartouches de 310 ml

Scellement chimique compatible :

HIT-1

Mastic coupe-feu acrylique CFS-S ACR 

Mastic coupe-feu en silicone CFS-S SIL 

Mastic coupe-feu intumescent CFS-IS 

Autres marques de cartouches 310 ml

CD 4-A22

CD 4-A22 pour cartouches de 600 ml

Scellement chimique compatible : 

Autres marques de cartouches 600 ml

Découvrez notre nouveau pistolet d’injection de mastic

Les avantages du CD 4-A22

Notre pistolet d’injection de mastic CD 4-A22 vous offre des performances et un confort élevés pour les applications d’injection en série : mastic pour joints de dilatation, mastics coupe-feu, joints antifumée et d’insonorisation.  

Grâce à sa facilité d’utilisation et à une perte de matériau réduite au minimum, le CD 4-A22 améliore votre productivité : 

  • Des performances élevées grâce à un moteur puissant fournissant une poussée pouvant aller jusqu’à 7,3 kN 
  • Une grande polyvalence avec deux types de porte-cartouches. Le CD 4-A22 convient à toutes les cartouches de mastic de 310 ml (cartouches plastiques) à 600 ml (cartouches souples)
  • Sa batterie est compatible avec tous les outils sans fil de notre plateforme 22 V

Performance et polyvalence

Téléchargement 

Le CD 4-A22 possède deux porte-cartouche interchangeables (plastique / aluminium) pour une flexibilité maximale

Comment insérer et retirer le porte-cartouche

Visionnez cette vidéo pour apprendre à remplacer le porte-cartouche en aluminium par celui en plastique en un clin d’œil. Chaque porte-cartouche est fourni avec sa clé à six pans et ses vis pour un montage facile sur le CD 4-A22.

En savoir plus sur notre pistolet d’injection électrique HDE 500-A22

Le pistolet électrique HDE 500-A22 pour injection de résine de scellement
Avec le pistolet d’injection sans fil HDE 500-A22, boostez votre productivité et faites des économies lors de vos travaux de scellement chimique :   
 
  • Injection facile même à basse température 
  • Bouton de dosage pour une injection précise et maîtrisée
  • Haute capacité de la batterie (jusqu’à 100 cartouches souples de 500 ml extrudées) 
  • Débrayage automatique pour éviter le gaspillage de la résine

 

En savoir plus sur le HDE 500-A22

Comment utiliser le pistolet

Guide pour savoir quelle quantité de résine injecter

Quelle quantité de résine injecter ?

Consultez notre poster « Scellements de fers » pour déterminer la quantité de résine à injecter en fonction du diamètre de perçage et de la profondeur d’implantation.

Télécharger le poster

Comment mélanger les composants de la résine ?

Mélange des composants de la résine

  • Réglez le sélecteur de dosage sur la position continue et enfoncez la gâchette jusqu’au complet remplissage de la buse mélangeuse.
  • Extrudez sur le sol la résine jusqu’à l’obtention d’une couleur homogène.
  • Votre résine est mélangée et prête à l’emploi !
Réglage de la dose de résine à injecter

Réglez la quantité de résine à injecter à l’aide de la molette graduée

1 Clic  = 1 ml

1 Graduation = 5 ml

Pour les petites quantités (mini 3 ml), réglez le pistolet sur la graduation 1 (5 ml) et revenez en arrière pour obtenir le bon dosage.

Injection de la résine

Pressez la gâchette pour une injection contrôlée en toutes circonstances.
La gâchette sensitive vous permet de maitriser complètement votre injection

  • Avec une pression faible, la vitesse est réglée pour un dosage lent
  • Avec une pression élevée, la vitesse est réglée pour un dosage plus rapide

Commander

Augmentez votre productivité