grilles de caillebotis

Fixation de caillebotis et tôles larmées

Fixez vos caillebotis ou tôles larmées à l’aide de nos solutions clouage

Posez vos mailles métalliques en toute sécurité et en un temps record !

Quels sont les différents types de caillebotis ?

Pour mettre en place vos caillebotis ou tôles larmées, vous allez fixer des mailles ou plaques métalliques sur des supports principalement en acier.

Ces caillebotis sont généralement utilisés dans les unités de production des bâtiments tertiaires et industriels, comme les plateformes logistiques, salles de sport ou salles de concert, entrepôts, etc. Ils sont présents sur les passerelles, les escaliers de secours et les bouches d’aération au sol et se déclinent sous plusieurs formes : 

  • Pressé : un assemblage de barres porteuses et d’entretoises. Cette méthode peut être utilisée pour des escaliers, des revêtements de sol ou encore des garde-corps
  • Mi-fer : réalisé à des fins de faux plafond ou de plancher industriel, il se caractérise par un plat porteur et une entretoise de section identique
  • Lames inclinées : une technique inclinant les lames à 45°, idéal en tant que brise-soleil. Cette méthode permet notamment de limiter l’effet de vide lorsqu’il est utilisé en tant que revêtement de sol
  • Electroforgé : les entretoises décrivent des carrés en torsade reposant sur les barres porteuses. On utilise cette technique pour les escaliers ou les planchers industriels

Divers matériaux composent les caillebotis selon les contraintes professionnelles (esthétique et règles industrielles) qui s’imposent : acier, inox, aluminium ou encore polyester.

Tenue aux vibrations et mise en œuvre

Fixation de caillebotis avec un cloueur

Le caillebotis est courant dans les sites industriels onshore, où les panneaux sont souvent exposés aux vibrations. Celles-ci peuvent affecter les fixations qui se desserrent avec le temps. L'installation des fixations peut également se révéler délicate. Il faut généralement avoir accès aux deux côtés du caillebotis et la chute de pièces peut constituer un risque pour la sécurité.

Nos solutions de fixation de caillebotis contribuent à améliorer la sécurité et à réduire le coût total de mise en œuvre. Elles ne nécessitent l'accès qu'à un seul côté du caillebotis et sont rapides et faciles à installer. Aucun resserrage n'est nécessaire, ce qui les rend pratiquement sans entretien.

De plus, nos solutions de caillebotis ont fait l'objet de nombreux tests de fiabilité contre les vibrations et ont été testées et certifiées par des organismes externes

Visionnez notre vidéo pour en savoir plus !

Comment fixer un caillebotis ou une tôle larmée ?

  • Technologie clouage : fixation prémontée X-GR pour environnement moyennement corrosif

    Fiche produit X-GR
  • Fixation S-BT pour environnement moyennement ou très corrosif

    Fiche produit S-BT

Quels outils pour fixer vos caillebotis ?

Cloueur à poudre DX 6

Pour la pose des clous X-GR, X-ST-GR et X-EM8H

Cloueur à poudre DX 6-GR Cartouches 6,8/11 M10 rouges

Cloueur à poudre DX 351-BTG



Cloueur DX 351-BTG Cartouches 6,8/11 M10 marron

Cloueur ou perceuse 22 V

Pour la pose des clous X-BT-GR

Cloueur BX 3-BTG Perceuse SF-BT 22-A

Visseuse perceuse 22 V

Pour la pose des vis S-BT-GR/GF

Visseuse perceuse SBT 4-A22 Jauge de profondeur S-DG-BT M8/7

Quelle fixation de caillebotis choisir selon l'environnement ?

Fixation caillebotis tôles larmées Hilti
Chez Hilti, nous proposons des solutions de fixations de caillebotis et tôles larmées par le clouage, selon votre environnement !
  • Plusieurs solutions pour tous les milieux corrosifs, de C1 à C5
  • Une résistance aux vibrations grâce à une membrane sur la coupelle (tests sismiques réalisés)
  • Une pose rapide avec accès uniquement par le haut
  • L’exigence « anti-dérapante » avec des coupelles bombées
  • Un démontage possible pour de la maintenance

Pour fixer vos caillebotis et tôles larmées, choisissez votre solution en fonction de votre environnement corrosif

Selon votre environnement, du plus corrosif (C5) au moins corrosif (C1) en passant par l’intermédiaire (C3), Hilti vous propose des fixations rapides et sécuritaires pour vos chantiers.

Milieu très corrosif (C5 : matériaux acier inoxydable)

Clou X-BT-GR

Clou X-BT-GR

Goujon fileté pour la fixation des caillebottis et des plaques en tôle striée sur l'acier

Plus d'informations
vis-S-BT-GR-M8

Vis S-BT-GR M8

Vis de goujon fileté pour fixations de caillebotis sur acier et aluminium

Plus d'informations
coupelle-X-FCM-R

Coupelle X-FCM-R

Coupelle de fixation pour caillebotis à utiliser avec des goujons filetés

Plus d'informations
coupelle caillebotis X-FCM-R NG

Coupelle X-FCM-R NG

Coupelle de fixation mince en acier inoxydable pour fixer les caillebotis de sol à mailles étroites à l'aide de goujons filetés

Plus d'informations

Milieu moyennement corrosif (C3 : matériaux galvanisés à chaud ou revêtement duplex)

Clou X-ST-GR M8/10

Clou X-ST-GR M8/10

Goujon fileté pour caillebotis et fixation multi-usage sur l'acier

Plus d'informations
vis-S-BT-GF-M8

Vis S-BT-GF M8

Goujon fileté pour fixation de caillebotis et multi-usage sur l'acier

Plus d'informations
coupelle-X-FCM-M

Coupelle X-FCM M

Coupelle de fixation de caillebotis à utiliser avec des goujons filetés

Plus d'informations
Clou prémonté X-GR

Clou prémonté X-GR

Clou prémonté pour la fixation directe de caillebotis

Plus d'informations
Etrier X-MGR

Etrier X-MGR

Fixation de caillebotis sur structures en acier 

Plus d'informations
coupelle caillebotis X-FCM NG

Coupelle X-FCM-F NG

Coupelle de fixation compatible avec les goujons filetés, pour la fixation de caillebotis spécifiques à mailles étroites

Plus d'informations

Milieu non corrosif (C1 : matériaux électro zingué)

Clou X-EM8H

Clou X-EM8H

Goujon fileté M8 (avec rondelle en plastique 8 mm)

Plus d'informations
Coupelle X-FCM

Coupelle X-FCM

Coupelle de caillebotis à utiliser avec des goujons filetés

Plus d'informations

Fixations de tôles larmées dans tous les milieux corrosifs

Joint étanchéité FCP

Joint étanchéité FCP

Anneau d'étanchéité pour rondelles de fixation pour tôles larmées

Plus d'informations
coupelle-X-FCP

Joint étanchéité FCP

Coupelle de fixation pour caillebotis à utiliser avec des goujons filetés

Plus d'informations
clou-X-ST-GR M8

Clou X-ST-GR M8/5

Goujon fileté pour caillebotis et fixation multi-usage sur l'acier

Plus d'informations