Gereedschap
Ontdek de laatste kruit-, gas-en accuschiethamers voor beton, metselwerk en staal
HOE KIEST U EEN SCHIETHAMER?
Op kruit, gas of accu, ontdek hoe u uw schiethamer kiest volgens uw specifieke noden
Op de werf zorgen de schiethamers voor beton en staal ervoor dat er in recordtempo een ruim gamma aan toepassingen uitgevoerd kan worden, van ruwbouw tot elektriciteit.
DE SCHIETHAMER, EEN VEILIGE TECHNOLOGIE
Een plunjer wordt tussen de verbrandingskamer en de nagelkop geplaatst.
Deze plunjer drijft de nagel in het basismateriaal, waardoor de snelheid waarmee de nagel naar buiten wordt gedreven aanzienlijk wordt verminderd.
Het schot wordt alleen geactiveerd door druk op het materiaal.
Het is dus onmogelijk op zicht te schieten, maar het toestel behoudt zijn bevestigingskracht: dit is de indirecte afvuurtechniek.
DE KRUITSCHIETHAMERS
LICHTE SCHIETHAMERS
DX 351-ME
Volledig automatische poederschiethamer, hoog rendement, neemt weinig plaats in, voor mechanische en elektrische bevestigingselementen.
Meer info