Guide de choix des clous

Guide d'utilisation rapide : choisir le bon clou

Clouage sur béton

Tous les clous ne se valent pas

Il existe un large choix de clous pour effectuer des fixations sur béton.  Il n'est pas toujours évident de comprendre les différences entre les nombreux types de clous, ni de choisir le bon clou pour vos besoins. Nos systèmes de fixation sont conçus pour obtenir les meilleures performances sur une large plage d'applications.

Quels sont les facteurs déterminants pour la performance des clous?

Plusieurs facteurs comme les propriétés du béton, l’ergonomie des clous ou encore le système de fixation utilisé peuvent influencer les performances des clous sur un chantier. Les trois principaux facteurs déterminants pour qu'un clou soit adapté à une utilisation sur béton sont : le taux de fixations réussies (ex. pourcentage de clous fixés correctement), les valeurs de reprise de charges ainsi que le coût des clous.

Comment choisir le bon clou à béton?

Découvrez l'influence de chacun de ces facteurs.

1. Propriétés du béton

  Clou pour béton

Le clou se maintient dans le béton en pénétrant et en étant comprimé par le support. La charge que peut supporter le clou est directement proportionnelle à la profondeur d'implantation.

  Graphique type de béton

On distingue trois types de bétons :

Tendre (T)

  • Faible résistance à la compression
  • Agrégats de petite à moyenne taille comme le calcaire tendre
  • Exemple : béton léger

Dur (D)

  • Résistance à la compression moyenne à élevée
  • Agrégats de taille moyenne comme le gravier naturel
  • Exemple : béton ordinaire

Très dur (T)

  • Grande résistance à la compression
  • Forte proportion d'agrégats de grande taille comme le quartz ou le granit
  • Exemple : béton haute performance, vieux béton

2. Caractéristiques des clous

La capacité à pénétrer et compacter le béton est fortement influencée par trois caractéristiques :

  Forme de la pointe du clou
1 / 3
Forme de la pointe

La forme de la pointe influence la capacité d'un clou à pénétrer le béton. Quatre formes différentes sont utilisées : pointe coupée, pointe balistique, pointe étagée et pointe conique longue.

  Géométrie du clou
2 / 3
Géométrie

Longueur et diamètre affectent également la capacité d'un clou à pénétrer le béton.

  Dureté du clou
3 / 3
Dureté

La dureté d'un clou influence la probabilité qu'il soit fixé correctement. Un clou plus dur sera plus facile à enfoncer dans un matériau dur. En revanche, si la dureté du clou est trop élevée, celui-ci va casser au lieu de se déformer s’il y a collision avec un agrégat dans le béton. De ce fait, un bon clou est dur avec une ductilité suffisante pour se déformer et ne pas casser lors d'une collision avec un agrégat.

3. Facteurs déterminants pour votre choix de clou

Les trois facteurs les plus importants pour la fixation directe sont :

  Taux de fixations des clous
1 / 3
Taux de fixations réussies

Le taux de fixations réussies indique la probabilité qu'un clou soit ancré correctement et ait la bonne profondeur d'implémentation, c'est à dire la distance acceptable entre la tête du clou et le béton.

   Valeurs de charge d’un clou
2 / 3
Valeurs des charges

Les valeurs des charges permettent de mesurer la capacité d'un clou à supporter des charges. Les charges peuvent être séparées en deux catégories : traction et cisaillement. Les charges en cisaillement agissent à angle droit par rapport au corps du clou, alors que les charges en traction sont axiales.

  Coût du clou
3 / 3
Coût du clou

La large gamme de clous Hilti offre la solution la plus rentable pour diverses applications en vous permettant de choisir exactement le bon clou selon vos besoins.

4. Classes de clous

Différents clous ont été développés pour diverses applications. Ils peuvent être regroupés en cinq classes, représentées dans le tableau ci-dessous. En général et sous réserve que le clou soit adapté à votre application, les clous de classe V représentent la solution la plus économique car ce sont les moins chers. Le coût est directement lié aux technologies de production employées ainsi qu'aux matériaux utilisés pour former le clou. Dans une classe supérieure, chaque clou est plus performant dans des conditions difficiles que celui d'une classe inférieure. Mais le coût de fabrication, et donc le prix du clou, augmente avec chaque classe.

  Tableau de classification des clous

5. Profondeur d'implantation

 Tableau de profondeur d’implantation

Un autre facteur influençant directement les performances d'un clou est la profondeur d'implantation. Un clou pouvant être fixé plus profondément peut en général supporter des charges plus élevées. Cependant, si un clou doit être fixé plus profondément, on retrouve deux effets secondaires : le taux de fixations réussies diminue et une plus grande quantité d'énergie est nécessaire pour fixer le clou, car celui-ci doit traverser plus de distance dans le béton.

6. Clous et béton

   Taux de fixations réussies pour différents types de bétons
1 / 2
Taux de fixations réussies dans différents types de bétons

La performance des clous varie en fonction du type de béton et de la distribution de ses agrégats. Tous les clous, peu importe leur classe, ont une performance similaire dans le béton tendre ; mais lorsque le béton devient plus dur, le taux de fixations réussies varie.

 Taux de fixations réussies vs Valeurs de charges de chaque classes
2 / 2
Taux de fixations réussies vs Valeurs de charges de chaque classes

Les différences entre les divers clous deviennent évidentes lors d'une utilisation sur béton dur. Les clous de qualité premium sont plus performants que leurs homologues moins coûteux. Le graphique ci-contre montre les variations de longueur d'implantation, géométrie, dureté ainsi que type de pointe en fonction des différentes classes de clous.

7. Systèmes Hilti

Nos systèmes de fixation assurent une fixation correcte des clous garantissant une perpendicularité maximale, un bon guidage des clous ainsi qu'une utilisation optimale de l'énergie de fixation.

  Perpendicularité
1 / 3
Perpendicularité

Nos outils de fixation aident à garder les clous perpendiculaires à la surface de travail, éliminant par conséquent les défaillances liées aux fixations des clous en biais.

Guidage des clous
2 / 3
Guidage des clous

Grâce à un excellent guidage des clous dans l'outil et à l'utilisation de rondelles métalliques, le clou sort de l'appareil exactement à l'angle désiré.

Energie de fixation
3 / 3
Energie de fixation

L'énergie nécessaire à la fixation d'un clou est précisément contrôlée par l'outil ce qui permet d'assurer la profondeur d'implantation désirée.

8. Choisir le bon type de clou selon vos besoins

Voici quatre étapes simples pour vous aider à choisir le bon type de clou :

1. Comprendre l'application

2. Préciser vos principaux besoins

3. Connaître la gamme de clous Hilti

4. Choisir le bon clou en fonction de vos exigences

Suivre ces quatre étapes vous permettra de :

  • Maximiser le taux de fixations réussies
  • Obtenir les valeurs de charges demandées
  • Sélectionner les clous ayant le meilleur rapport qualité/prix
  • Réaliser une profondeur d'implantation optimale en fonction du choix de la cartouche appropriée et de l'ajustement de la puissance de fixation

9. Pour en savoir plus

Pour plus d'informations sur nos clous et leurs caractéristiques, référez-vous à notre manuel technique Clouage

Produits complémentaires

Choisir son cloueur professionnels pour chantier

Comment choisir son cloueur ?

A poudre, à gaz ou à batterie, découvrez comment choisir votre cloueur selon vos besoins

Plus d'informations