Burins pour la démolition

Des performances de démolition inégalées, une meilleure extraction de la poussière et une plus grande robustesse

Que vous cherchiez un burin SDS Plus ou SDS Max, retrouvez dans notre gamme le burin pour marteau piqueur qui répond à vos besoins.

Choisissez le burin idéal pour tous vos travaux de démolition ou de rénovation. Qu'il s'agisse de burinage dans le béton ou la maçonnerie, de piquage, décarrelage ou recépage de pieux, chez Hilti nous vous proposons toute une gamme de burins compatibles avec votre burineur ou marteau piqueur électrique. 

Du burin pointu au burin plat ou burin carrelage, nous vous aidons à sélectionner le consommable adéquat pour réaliser vos oublis de réservations, les retraits de matières ainsi que toutes vos ouvertures au mur ou au sol.

Découvrez nos 2 niveaux de performance

Ultimate - Burins TE-YPX

Des performances optimales pour des applications exigeantes

  • Auto-affûtage pendant toute la durée de vie du burin grâce à sa géométrie polygonale sur toute sa longueur
  • Productivité et sécurité accrues
  • Fiabilité maximale dans les conditions les plus difficiles

Premium - Burins TE-Y

Des performances premium pour un large éventail d'applications

  • L'un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché
  • Productivité élevée grâce aux solutions Hilti
  • Polyvalence et fiabilité impressionnantes

Les burins TE-YPX sont compatibles avec tous nos burineurs et perforateurs-burineurs en emmanchement SDS-Max

Burineur
TE 500-A36

  • Burinage léger de murs béton et maçonnerie
  • Système de réduction active des vibrations
  • Batterie 36 V
Commander

Burineur
TE 500-AVR

  • Burinage léger de murs béton et maçonnerie
  • Système de réduction active des vibrations 
Commander

Burineur
TE 700-AVR

  • Burinage difficile de murs béton et maçonnerie
  • Système de réduction active des vibrations
Commander

Perforateur
TE 50-AVR

  • Forage et burinage dans le béton
  • Compact
  • Système de réduction active des vibrations
Commander

Perforateur
TE 60-ATC/AVR

  • Forage et burinage dans le béton
  • Systèmes anti-torsion et de réduction active des vibrations
Commander

Perforateur
TE 70-ATC/AVR

  • Forage et piquage lourds dans le béton
  • Systèmes anti-torsion et de réduction active des vibrations
Commander

Points forts de nos burins

Vous devez souvent ré-affûter vos burins ?
Vos burins ne sont pas assez robustes ou restent coincés dans le béton ?

Découvrez pourquoi nos burins pour burineur ou piqueur électrique augmentent votre productivité

Des burins robustes et auto-affûtants

Auto-affûtage

Nos burins auto-affûtants offrent une durée de vie inégalée

La forme polygonale permet l’auto-affûtage du burin. Vous conservez la même efficacité, sans perdre de temps ni d’argent.

Robustesse

Nos burins offrent une robustesse incomparable

Nos burins sont beaucoup plus durs en surface que dans le noyau, ce qui leur permet de rester plus flexibles sans se casser lorsqu'ils sont coincés dans le béton.

Réduction des blocages

Fini les interruptions de travail pour libérer un burin coincé

L'adhérence au matériau est réduite grâce à une évacuation des poussières améliorée par le design en X.
La pression exercée sur le burin diminue de même que le risque qu'il se bloque.

Guide de choix des burins TE-Y SDS-Max

Quel burin utiliser selon votre application ?

Burinage

  • Burinage précis
  • Travaux correctifs et ouvertures

 

Burin pointu SM Burin plat FM

Traitement de surfaces

  • Burinage de surface, précis
  • Décarrelage
  • Ouverture ou démolition de mur
Burin spatule SPM / SPMK Burin pour mur SW

Murs et saignées

  • Lissage et décarrelage
  • Saignées et burinage de surface dans la maçonnerie et le béton
  • Découpe de saignées avec ou sans contrôle de profondeur
Burin spatule SPM / SPME Gouge à rainurer

Retrait de matériaux / revêtements

  • Décarrelage
  • Découpe, burinage ou correction de l'asphalte
  • Enlèvement de linoléum, vinyle et autres revêtements
Burin spatule SPM Burin flexible BSPM Burin spatule SPMA

Déjointage et autres traitements de surfaces

  • Retrait du mortier entre les briques
  • Bouchardage de surfaces lisses
  • Préparation de la surface après le coulage du béton
Burin TE-C FGM / TE-Y FGM

Applications de terre

  • Mise à la terre, mise à la masse et tiges d'entraînement
  • Compression de la terre, du gravier ou des pierres dans les espaces restreints
  • Excavation dans des matériaux durs
Plaque de damage Tête pour tige de terre Burin spatule pointu