Pour choisir le bon modèle de scie sauteuse sans fil ou filaire, vous devez prêter attention aux critères suivants :
- Puissance
- Variateur de vitesse
- Compatibilité avec un système d’aspiration
- Mouvement pendulaire
- Filaire ou sans fil
Puissance : la puissance de l’appareil peut varier entre 350 et 850 watts (W). On considère généralement que les modèles fonctionnant à 350 watts disposent d’un petit rendement et d’une petite profondeur de coupe, alors que les modèles à 850 W peuvent couper jusqu’à 100 mm dans du bois, 30 mm dans de l’aluminium et 10 mm dans de l’acier.
Variateur de vitesse : le variateur de vitesse permet de stabiliser la vitesse de coupe. Une vitesse lente permet de travailler des matériaux plus fragiles - carrelage mural, verre ou céramique - avec précision.
- Vitesse lente : de 500 à 1000 courses min pour la découpe de céramique, de carrelage ou de verre
- Vitesse moyenne : de 1500 à 2000 courses/min pour le plastique et les métaux non ferreux
- Vitesse rapide : de 2000 à 3000 courses/min pour la découpe de bois
Compatibilité avec un système d’aspiration : pour des questions de confort de travail et de protection de la santé - la poussière en général et la poussière de bois en particulier représentant un danger potentiel pour la santé - il est important de pouvoir coupler un système d’aspiration à votre scie. Il doit être efficace et ne pas être un obstacle à la manœuvrabilité de l’outil.
Le mouvement pendulaire : il a pour fonction de faire osciller la lame vers l’avant lorsqu’elle monte et vers l’arrière lorsqu’elle descend. Cela permet d’améliorer la qualité de la coupe et la durée de vie la lame.
Filaire ou sans fil : votre accès ou non à l’électricité ainsi que l’autonomie nécessaire pour accomplir votre travail va être déterminant pour arbitrer entre filaire et sans fil.
Pour un modèle sans fil, il est essentiel que votre outil dispose d’une grande autonomie afin de vous permettre de travailler le plus longtemps possible sans devoir en recharger la batterie.
Il importe également de bien choisir les lames d’une scie sauteuse en fonction des matériaux à travailler (métal, bois…). Ce choix dépend de la finesse de la coupe, de l’épaisseur des pièces, du matériau constituant la lame ou encore de la forme de la coupe. Dans l’idéal, il faut s’équiper d’un ensemble de lames adaptées à chaque type de travaux.
Enfin, bien choisir la poignée de l’outil assure une bonne prise en main, d’autant plus en cas d’usage intensif. La plupart des scies sauteuses sans fil disponibles aujourd’hui sont soit trop peu puissantes soit difficiles à manier pour la coupe du bois, du métal ou d’une cloison sèche.