Chevillage en façade

Nous répondons à tous vos besoins en termes de fixation et notamment de chevillage. Découvrez nos pattes équerres en bardage rapporté, utilisables également en façade ventilée.

facade chevillage

Chevillage pour fixation dans le béton


Les chevilles plastiques HRD sont souvent utilisées pour cette application.

Cependant, lorsque les conditions le permettent, l’utilisation de vis à béton HUS3 offre une plus grande productivité tout en reprenant des charges plus importantes que des goujons classiques.

Les conditions d’utilisation de la vis à béton pour la fixation de pattes équerres sont détaillées plus bas.

Conditions d'utilisation du chevillage pour la fixation dans le béton

Chevillage pour fixation dans le béton - tableau

Chevillage pour fixation dans la maçonnerie

Hilti propose également des solutions de fixation dans les maçonneries pleines et creuses. Lorsque les efforts à reprendre sont faibles, la cheville HRD est la solution la plus adaptées. En revanche, pour reprendre des efforts plus importants, les résines HIT-HY 270 et HIT-HY 170 utilisées avec des tiges filetées HIT-V et des tamis HIT-SC sont à privilégier. Dans le cas d’un support en maçonnerie non connu, la résistance des chevilles est évaluée à l’aide d’essais d’arrachement.

Conditions d'utilisation du chevillage pour la fixation dans la maçonnerie

Chevillage pour la fixation dans la maçonnerie - tableau

La fixation par vis à béton

La vis à béton est utilisable pour la fixation de bardage rapporté uniquement dans le cas où les caractéristiques mécaniques du béton sont connues. Dans ce cas, la vis à béton offre un gain de productivité pour la fixation des platines. Si le matériau n’est pas connu ou que des essais d’arrachement sont demandés, la vis à béton n’est pas utilisable.

Ces conditions sont données dans le cahier du CSTB 1661.

La fixation en zone sismique

Quand une justification de tenue sous charge accidentelle sismique est nécessaire pour les pattes équerres et les profilés, il faut également vérifier la résistance de la fixation à ces sollicitations.

Le rapport technique EOTA TR 045 définit ainsi la catégorie sismique des chevilles en fonction de la zone de sismicité et de la catégorie d’importance du bâtiment.

Zone de
sismicité
Bâtiment d'importance I Bâtiment d'importance II Bâtiment d'importance III
Bâtiment d'importance IV
Très faible Aucune exigence
sur les chevilles
Aucune exigence
sur les chevilles
Aucune exigence
sur les chevilles
Aucune exigence
sur les chevilles
Faible Aucune exigence
sur les chevilles
Aucune exigence
sur les chevilles
C1 pour non structurel
C2 pour structurel
C2
Modéré Aucune exigence
sur les chevilles
C2 C2
C2
Moyen Aucune exigence
sur les chevilles
C2
C2
C2
Fort Aucune exigence
sur les chevilles
C2
C2
C2

Cependant, dans le cadre des bardages rapportés, vêtures et vêtages, le Groupe Spécialisé n° 2 du CSTB (GS2)  en charge de la réglementation du bardage rapporté, permet l’utilisation de chevilles de catégorie sismique C1 pour tous les types de bâtiment en zones sismiques faibles à moyenne.

Zone de sismicité Bâtiment d'importance I Bâtiment d'importance II
Bâtiment d'importance III
Bâtiment d'importance IV
Très faible Aucune exigence sur les chevilles Aucune exigence sur les chevilles
Aucune exigence sur les chevilles
Aucune exigence sur les chevilles
Faible Aucune exigence sur les chevilles
Aucune exigence sur les chevilles
C1
C1
Modéré Aucune exigence sur les chevilles
C1 C1
C1
Moyen Aucune exigence sur les chevilles
C1
C1
C1
Fort Aucune exigence sur les chevilles
C2 C2 C2

Nous vous invitons à vous rapprocher du bureau de contrôle en charge de votre projet pour valider le type d’agrément sismique (C1 ou C2) nécessaire.

Chevilles recommandées en zone sismique

Chevilles recommandées en zone sismique - tableau

La fixation de l’isolant

Le clou d’isolation X-IE pour support béton est la solution de fixation d’isolant la plus rapide car sans perçage.

Le clou X-IE est également idéal pour la rénovation car il n’y a pas de dégagement de poussière.

La résistance à la corrosion

Pour qu’une fixation soit parfaitement satisfaisante et fiable pendant toute sa durée de vie, il faut veiller à choisir la bonne résistance à la corrosion. Le tableau suivant fournit une recommandation générale pour les environnements les plus souvent rencontrés.

Résistance à la corrosion des chevilles, vis et clous

Please enter alternative text here (optional)

Le dimensionnement du chevillage et des pattes équerres

En tant qu’application de sécurité, la fixation de pattes équerres pour bardage rapporté doit être justifiée via une note de calcul.

Le logiciel PROFIS Chevilles vous permet de dimensionner les fixations ainsi que les platines.

Contactez un de nos ingénieurs pour vous aider à installer ce logiciel ou vous présenter son fonctionnement.