COMMENT FIXER LES PANNEAUX

Vis de fixation de recouvrements latéraux et d’ossatures

Système de fixation par vis Hilti pour recouvrements latéraux et ossatures

NOS SOLUTIONS POUR LA FIXATION DE PANNEAUX

Nous proposons des outils de pose en position debout et une large gamme de clous et de vis en bande pour la fixation de panneaux sur l’acier, le béton, le métal, les HTU, les poutrelles et le bois.

Nos systèmes de fixation de panneaux couvrent toutes les sous-structures, épaisseurs de tôles trapézoïdales et résistances d’acier classiques.

Cloueur à poudre DX 9

Cloueur à poudre vertical et poignée de maintien

Augmentez votre productivité grâce au nouveau cloueur à poudre entièrement automatique DX 9-ENP et à la nouvelle poignée SDT 9 à station debout pour fixer ossatures, recouvrements latéraux et bord

Découvrir nos nouvelles solutions

Nos outils de pose en position debout

  • Cloueur à poudre vertical DX 9-ENP

    Cloueur à poudre vertical DX9-ENP

    Cloueur à poudre vertical résistant, fiable, intelligent et pratique. À la pointe de la technologie, il possède également un indicateur numérique de fonctionnement connecté en Bluetooth et une poignée ultra ergonomique.

    En savoir plus
    Outil Hilti SDT pour la position debout

    Prolongateur SDT pour la position debout

    Plus besoin de se pencher. Cet outil ergonomique a été conçu pour installer les recouvrements latéraux et les ossatures en position debout. Il est parfois désigné sous le nom de « vélo Hilti » ou de « pogo stick Hilti ». Utilisez un speed kit Hilti pour encore plus de rapidité.

    En savoir plus
    Visseuse sans fil Hilti ST 1800 A-22

    Visseuse sans fil ST 1800 A-22

    Gagnez en autonomie, plus besoin de rallonge sur le chantier.

    En savoir plus
    Vis « Speedy » Hilti

    Vis « Speedy »

    Conçue pour une rapidité d’utilisation, cette vis est la meilleure de sa catégorie. Elle supporte des charges élevées et garantit un perçage sans copeaux. Plus besoin de nettoyer le revêtement et sans risque de corrosion.

    En savoir plus
    Gamme de vis et de vis en bande Hilti

    De nombreuses autres vis et vis en bande

    Outre la vis « Speedy », nous proposons d’autres vis autoperceuses, comme les vis autotaraudeuses à pointe « Racing Tip ».

    En savoir plus
    Outil de fixation directe Hilti DX 860

    DX 860

    Un outil de fixation direct ou cloueur, appelé également « pistolet Hilti », conçu pour la fixation ultra rapide d’ossatures.

    En savoir plus

DÉCOUVREZ NOTRE OUTIL SDT POUR FIXATION EN POSITION DEBOUT

Jugez par vous-même de la rapidité du SDT.

LES AVANTAGES DU SDT ET DES VIS EN BANDE

Notre système SDT « position debout » a été conçu pour faciliter le travail :

  • Ergonomique : plus besoin de se pencher
  • Rapide : le système est mobile, plus besoin d’avoir une alimentation sur la plateforme
  • Productif : il fonctionne avec des bandes de vis et est conçu pour fonctionner en continu, sans arrêt ni redémarrage, pour vous permettre de gagner du temps sur le chantier

VSIONNEZ NOS VIDÉOS TUTORIELLES

1 / 4
Démarrage

Introduction au système de fixation de panneaux SDT 5

2 / 4
Assemblage

Comment assembler le système de fixation de panneaux SDT 5

3 / 4
Utilisation

Comment utiliser le système de fixation de panneaux SDT 5

4 / 4
Dépannage

Nos astuces de dépannage lorsque vous utilisez le système de fixation de panneaux SDT 5

NOTRE SERVICE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

La recherche et le développement sont au cœur de nos activités. Depuis la création de notre société il y a plus de 75 ans, la R&D guide la conception et la fabrication de nos outils, services et logiciels.

Nos outils SDT et nos vis à bande ne sont que quelques-unes des nombreuses technologies innovantes qui découlent de cet engagement. Nous dirigeons nos propres centres d’innovation technique et effectuons principalement de la recherche et des essais avec des partenaires industriels, des instituts d’ingénierie reconnus et des universités du monde entier.

Plus des deux tiers de notre personnel travaillent tous les jours directement avec nos clients, dans le monde entier. C’est pourquoi nous comprenons les défis auxquels vous faites face et vos besoins sur les chantiers.

Tel est l’objectif de notre R&D : trouver des solutions à vos problèmes. Notre mission est d’accroître votre sécurité et votre productivité et vous permettre d’être plus audacieux dans vos travaux de construction.

NOUS SOMMES À VOS CÔTÉS

Ingénieur de chantier Hilti

VISITE SUR LE CHANTIER D’UN INGÉNIEUR HILTI

Nos ingénieurs experts viennent sur votre chantier vous aider à sélectionner les solutions de fixation adaptées à votre projet. Demandez une visite.

Demander une visite sur le chantier
Agent clientèle Hilti

NOTRE SERVICE CLIENTS

Appelez le service pour choisir les vis adaptées à votre projet ou pour plus d’informations sur nos outils, services et logiciels.

Contacter notre service clients
Télécharger notre manuel technique

MANUEL TECHNIQUE EN LIGNE

Pour des spécifications détaillées sur toutes nos vis, consultez notre manuel technique.

Télécharger le manuel technique Hilti