Le marteau piqueur TE 500-A36 offre des performances équivalentes aux modèles filaires avec la mobilité en plus.
Ce burineur de mur est idéal pour des applications de burinage et de finition, que ce soit pour du béton ou de la maçonnerie, dans des zones difficiles d’accès ou sans source d’énergie.
Associé à nos burins SDS-Max, c’est la combinaison parfaite pour gagner en productivité et confort sur vos chantiers, quelle que soit votre application.
Pour votre sécurité et votre confort, ce marteau-piqueur électrique est équipé de notre technologie AVR anti-vibration qui limite les risques de troubles musculosquelettiques (TMS). Il est également compatible avec le TE DRS-B pour un travail sans poussière.