Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

PERFORATEUR-BURINEUR SELECTEUR

En mode rotation-percussion, nos perforateurs-burineurs réalisent vos forages dans le béton, la brique, le parpaing ou la pierre. Ils possèdent également une fonction burinage.

TECHNOLOGIE DE POINTE DE NOS PERFORATEURS-BURINEURS

Vos exigences sont uniques - c'est pourquoi nous vous offrons la possibilité de choisir parmi une large gamme de perforateurs burineurs.
Vous trouvez ainsi exactement celui dont vous avez besoin pour votre application.

Cliquez sur les flèches de l'image interactive ci-dessous et découvrez la technologie qui se cache derrière chacun de nos perforateurs-burineurs.

En savoir plus sur la technologie unique de nos perforateurs-burineurs

Choisissez l'outil dont vous avez besoin

Perforateur-burineur sans fil SDS-Max TE 60-A36

Perforateur-burineur sans fil SDS-Max TE 60-A36

Le TE 60-A36 est le perforateur-burineur sans fil le plus robuste au monde. Offrant un poids et un niveau de vibrations similaires aux modèles 6 kg filaires Hilti, il apporte l’avantage de la mobilité.

Plus d’informations

Notre service après-vente

Réparation en 3 jours ou offerte

Please enter alternative text here (optional)

En combien de temps vais-je récupérer mon outil réparé ?

Rapidité unique - réparation en 3 jours ou offerte*

  • 3 jours pour récupérer la machine, la réparer et la livrer.
  • Un enlèvement et une livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires.
  • Un savoir-faire unique : les réparations sont effectuées par des techniciens Hilti formés et certifiés qui n’utilisent que des pièces de rechange Hilti.
Please enter alternative text here (optional)

Quel sera le coût de réparation de mon outil ?

Garantie unique - 2 ans** de réparation sans frais

  •  Après la période de garantie unique de 2 ans, profitez de nos forfaits de réparation avec un montant plafonné.
  • Suite à toute réparation hors-garantie (forfait ou devis), bénéficiez de 3 mois de garantie supplémentaires sur l'appareil.
  • Garantie constructeur : les défauts de fabrication de votre appareil sont pris en charge par Hilti pendant toute la durée de vie de la machine.
Please enter alternative text here (optional)

Comment gagner du temps avec la demande de réparation ?

Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge

  • Aucun enregistrement de vos outils ou preuve d'achat n'est requis.
  • Contactez-nous au 0825 01 05 05 (0,15€/min + prix appel) ou via notre site internet.
  • Suivi du statut de la réparation sur notre site ou sur notre application mobile.

Fiabilité maximale

Chaque jour, vous pouvez compter sur nous

  • alt text
    1 / 2
    Christian Fink, entrepreneur :

    « Mon perforateur-burineur ne me laisse jamais tomber. C'est un exemple de fiabilité. » 

  • alt text
    2 / 2
    Tests de nos perforateurs-burineurs :

    « Nous travaillons avec les meilleurs outils, avec un rapport qualité-prix encore meilleur. »

Le meilleur rapport qualité-prix

Santé et sécurité

RIEN N'EST PLUS IMPORTANT QUE VOTRE SÉCURITÉ

alt text
La technologie de nos outils prend en charge les risques relatifs à votre santé et à votre sécurité sur le chantier

PROF. DR. SASCHA STOWASSER Directeur de l'Institut des sciences appliquées du travail (ifaa) : le travail dans le secteur du bâtiment est exigeant sur le plan physique. Il est donc essentiel de bénéficier de toutes les mesures de sécurité requises sur ces lieux de travail, d’un environnement sain et d’outils sécurisés.

En savoir plus
Réduction active des vibrations (AVR)

Réduction active des vibrations (AVR)

Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.

En savoir plus sur nos formations santé et sécurité
Système d’aspiration des poussières (DRS)

Système d’aspiration des poussières (DRS)

L'ajout d'un système d’aspiration permet de collecter jusqu'à 95 % des poussières dangereuses pour l'utilisateur tout en assurant un environnement de travail propre. Le système DRS réduit également la quantité de poussière entrant dans l'outil, prolongeant sa durée de vie et réduisant les temps d'arrêt, pour une productivité encore plus grande. Ces systèmes fonctionnent en mode forage et burinage.

En savoir plus sur nos formations santé et sécurité
Système anti-torsion (ATC)

Système anti-torsion (ATC)

Le système ATC Hilti stoppe le moteur de la machine en une fraction de seconde en cas de blocage intempestif de la mèche dans le béton.

En savoir plus sur nos formations santé et sécurité

Contactez-nous
Contactez-nous