Fini les câbles électriques !

Le nouveau perforateur-burineur sans fil TE 60-A36 offre les mêmes performances que votre perforateur-burineur filaire classique

Le TE 60-A36 est le perforateur-burineur sans fil le plus robuste au monde. Offrant un poids et un niveau de vibrations similaires aux modèles 6 kg filaires Hilti, il apporte l’avantage de la mobilité. Cet outil est équipé d’une batterie B36/9.0 délivrant toute la puissance nécessaire pour la machine, quelle que soit votre application. Il intègre toutes les technologies Hilti les plus avancées : le système AVR qui réduit les vibrations et améliore le confort, ainsi que le contrôle anti-torsion - système ATC - qui accroît votre sécurité.

Pourquoi choisir le perforateur-burineur TE 60-A36 ?

Téléchargement

Un outil puissant et polyvalent !

Le TE 60-A36 n’est pas seulement le perforateur-burineur sans fil SDS-Max le plus robuste du marché, il vous offre également la mobilité dont vous avez besoin, avec des performances équivalentes à celles d'un outil filaire. 

Idéal pour des travaux de plomberie, d’électricité et de maçonnerie, il vous surprendra par sa polyvalence. 

Des professionnels de la construction parlent du TE 60-A36

Les points forts du perforateur-burineur TE 60-A36

Contrôle anti-torsion

Sécurité

Le système anti-torsion ATC permet l’arrêt de la machine en ¼ de tour en cas de blocage de la mèche dans le béton.

perforateur-burineur moteur à induction

Robustesse

Le corps de l'outil et la batterie sont protégés, grâce à une meilleure étanchéité à la poussière et un système de refroidissement plus efficace. Le perforateur-burineur est équipé d’un moteur sans charbon et d’une double chambre de lubrification pour protéger les systèmes de la poussière.

Système de récupération des poussières  pour perforateur-burineur

Fini les poussières

Associez le perforateur-burineur TE 60-A36 avec notre système d’aspiration des poussières DRS-D, vous obtenez la combinaison parfaite pour des travaux de perçage sans poussière.

Notre plateforme d’outils électroportatifs 36 V

Notre plateforme d’outils sans fil 36 V vous permet de réaliser vos applications quotidiennes en toute autonomie, du début à la fin.

outillage batterie 36 v

Nos services

logiciel gestion equipements

Gestion de vos équipements

Hilti ON!Track assure la gestion de vos équipements professionnels - de la boite de disques à la pelle 30T. Pour vous cela signifie : une plus grande traçabilité de votre matériel, un inventaire rapide et une optimisation de vos stocks. Vous gagnez en transparence, responsabilisez vos collaborateurs et augmentez votre productivité !

En savoir plus
gestion parc machines Hilti

Gestion de votre parc machines

Avec le Fleet Management, nous gérons votre parc machine, vous vous concentrez sur votre activité. Nous mettons à votre disposition de l’outillage électroportatif moyennant un coût d’utilisation mensuel, sur une durée adaptée à vos besoins (24 à 60 mois). Toutes vos réparations sont gratuites et vos outils protégés contre le vol.

En savoir plus
Réparation machines Hilti

Service de réparation

Nos burineurs sont conçus pour durer. Si toutefois une anomalie se produisait, vos outils sont réparés en 3 jours en moyenne. De plus, vous bénéficiez à l’achat de votre outil d’une garantie de 2 ans couvrant l’outil et les pièces d’usure.

En savoir plus