TE 70-ATC/AVR-boorhamer
Nieuw productArtikel #r6851673
Erg krachtige SDS Max (TE-Y)-boorhamer voor zwaar boren en beitelen in beton
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003: 10 kg
- Individuele-slagenergie: 14.5 J
- Diameterbereik hamerboren: 12 - 55 mm
Eigenschappen & Toepassingen
- Active Torque Control (ATC) voorkomt dat het gereedschap ongecontroleerd ronddraait als het boorbit vastloopt, waardoor de kans op een veelvoorkomend veiligheidsrisico afneemt
- Active Vibration Reduction (AVR) maakt het gereedschap minder vermoeiend in gebruik - wat de dagelijkse productiviteit verhoogt
- Nagenoeg onderhoudsvrije, borstelloze SR-motor en dubbelkamer smeersystemen voor langere intervallen tussen de onderhoudsbeurten en een langere levensduur van de apparatuur
- Het optionele DRS-Y-stofafzuigsysteem verzamelt tot 95% van alle stof
- Afneembaar stroomsnoer voor een snelle en gemakkelijke vervanging van beschadigde/gebroken kabels op de werkplaats
- Hamerboren in beton, metselwerk en natuursteen met boren met een diameter van 12-150 mm
- Boren van gaten voor zware ankers met een diameter van 20 tot 40 mm
- Beitel- en breekwerken met puntige en platte beitels
- Boren in beton, metselwerk en natuursteen met boren met een diameter van 1/2" - 6"
- Boren van gaten voor zware ankers met een diameter van 3/4" - 1-3/4"
Services
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.
Technische gegevens
Documenten & Video's
Advies & Ondersteuning
PRODUCTIVITEIT, KRACHT EN VEILIGHEID
Ontdek de TE 70-ATC/AVR, onze nieuwe SDS-Max combihamer, voorzien van alle Hilti-knowhow.
- 14,5 J impact energie
- 30% beter dan zijn voorganger
- Uitgerust met een koolborstelvrije motor voor een langere levensduur en optimale productiviteit
WAAROM DE TE 70 ATC/AVR KIEZEN
Prestatie
- Onze krachtige en robuuste TE 70-ATC/AVR combihamer heeft een impactenergie van 14,5 J
- In combinatie met onze TE-YX boren of TE-YPX beitels is het de perfecte combinatie voor een maximale productiviteit
Veiligheid en gezondheid
- Het ATC-systeem schakelt de motor van de machine uit als de boor vast komt te zitten in een wapening, waardoor de gebruiker wordt beschermd
- Het AVR-systeem rust al onze combihamers uit voor een beter gebruiksgemak en voorkomt MSD-risico's
- Al onze toestellen zijn compatibel met stofafzuiging om de blootstelling aan fijn stof te verminderen
Duurzaamheid
- De nieuwe TE 70-ATC/AVR is uitgerust met een efficiënt, stofdicht koelsysteem om de levensduur te verlengen
- Het toestel is uitgerust met een koolborstelvrije motor voor een langere levensduur en consistente prestaties
- Afneembare voedingskabel die compatibel is met verschillende andere machines, waardoor een snelle vervanging in geval van schade mogelijk is
Weg met het stof!
Stof bestrijden op uw bouwwerven
De TE 70-ATC/AVR is compatibel met meerdere stofafzuigsystemen
Stofafzuigsysteem
Système d'aspiration des poussière TE DRS-Y à fixer sur votre perforateur-burineur
Bestel nu de TE DRS-YEEN COMBIHAMER VOOR AL UW PROJECTEN
TE 60-AVR
Veelzijdige en krachtige SDS Max (TE-Y) combihamer voor het boren en beitelen in beton, uitgerust met een Active Vibration Reduction (AVR) systeem
Meer informatieTE 60-ATC/AVR
Veelzijdige en krachtige SDS Max (TE-Y) combihamer voor boren en beitelen in beton met Active Vibration Reduction (AVR) en Active Torque Control (ATC) systemen
Meer informatieTE 60-A36
SDS-Max 36 V combihamer met anti-torsie (ATC) en actieve trillingsdemping (AVR) voor zwaar boren en beitelen in beton
Meer informatieTE 70-AVR
Zeer krachtige SDS Max (TE-Y) combihamer voor zwaar boren en beitelen in beton, uitgerust met Active Vibration Reduction (AVR) systeem
Meer informatieTE 70-ATC/AVR
Nieuw
Zeer krachtige SDS Max (TE-Y) combihamer voor het boren en beitelen in zwaar beton, uitgerust met onze anti-torsiesturing (ATC) en actieve vibratiereductie (AVR) systemen
KEUZEHULP VOLGENS UW BOORDIAMETER
TE 50-AVR | TE 60-AVR | TE 60-ATC/AVR | TE 60-A36 | TE 70-AVR | TE 70-ATC/AVR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre de forage optimal avec une mèche (mm) |
16-32 | 18-40 | 18-40 | 18-40 | 32-55 | 32-55 |
Diamètre de forage maximal recommandé avec une couronne (mm) |
82 | 122 | 122 | 122 | 150 | 150 |
Onze services voor de TE 70-ATC/AVR
Machineparkbeheer
Onze innovaties staan tot uw beschikking voor een periode die is aangepast aan uw behoeften. Aan het einde van het contract worden de toestellen teruggestuurd en vervangen door onze nieuwste technologieën.
Meer informatieReparatie van toestellen
Wij doen er alles aan om uw gereedschap zo snel mogelijk te repareren.
Uw machine wordt bij u thuis, op locatie of in een Hilti-winkel opgehaald en gerepareerd afgeleverd op het adres naar keuze
Meer informatieOpleiding stofbeheer
De Stoftraining richt zich op de mogelijke risico's op korte en lange termijn als gevolg van stof op de werf, en wat u kunt doen om deze risico's te vermijden.
Meer informatie