SF 6-A22 Snoerloze schroefboormachine
Nieuw productArtikel #r9370541
Krachtige snoerloze 22V-schroefboormachine met Actieve Koppelcontrole en elektronische koppeling voor universeel gebruik op hout, metaal en andere materialen
- Maximum koppel (zachte/harde verbinding): 65 Nm (zachte verbinding), 80 Nm (harde verbindng)
- Nullast tpm: Versnelling 1: 490 rpm; Versnelling 2: 2000 rpm
- Klembereik gereedschapsopname: 2 - 13 mm
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Buitengewone verhouding prestatie-tot-gewicht
- De exclusieve Actieve Koppelcontrole van Hilti biedt extra bescherming tegen overrotatie van gereedschap wanneer boren komen vast te zitten
- De volledig metalen versnellingsbak, rubberen bumpers en met glasvezel versterkte behuizing zorgen voor optimale duurzaamheid
- Koolborstelloze motor levert hoge koppel en toepassingssnelheden, bij een efficiënt accugebruik
- Dubbele ledwerklampen in de onderkant van het gereedschap verlichten het werkgebied met minimale schaduw
Toepassingen
- Boren met spiraal- en vlinderboren tot 32 mm diameter in hout
- Zagen van uitsparingen en doorvoergaten met holle zagen tot 5" diameter
- Zagen van uitsparingen en doorvoergaten met holle zagen tot 125mm diameter
- Snel boren met hoge koppeling van diameters tot 1/2" in metaal
- Boren met spiraal- en vlinderboren tot 1 1/2" mm diameter in hout
Services
Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.
- Maandelijkse bijdrage die het gebruik dekt van alle machines, inclusief de service- en reparatiekosten, garandeert een perfecte controle van de kosten en een efficiënte back-office.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekmomenten en speciale toepassingen reduceren uw investeringen.
- Individuele labels en online zichtbaarheid zorgen voor transparantie in het beheer van uw machinepark.
- Krachtige gereedschappen en de laatste nieuwe technologie verhogen de productiviteit op de bouwplaats.
- Tijdens de reparatie kunt u een gereedschap lenen en zo downtime verminderen.
Hilti Tool Service
Reparatie in gemiddeld 3 werkdagen
- De service is tot 2 jaar kosteloos en geldt ook voor verbruiks- en slijtagedelen, de ophaling en de levering
- Na 2 jaar zijn de reparatiekosten begrensd
- Productgarantie op onderdeel- en fabricagefouten zolang wij de machine onderhouden
- Een muisklik of telefoontje volstaat – wij doen de rest